Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée à œillet en plastique, Forme D (03089-05)

Doigt d'indexage en acier ou en inox avec poignée à œillet en plastique, Forme D (03089-05)
· Forme de poignée offrant une bonne prise en main

· Actionnement contrôlé en traction

· Modèle économique

· Stabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-05-0404080
03089-05-040408084
03089-05-0404081
03089-05-040408184
03089-05-0415100
03089-05-041510084
03089-05-0415101
03089-05-041510184
03089-05-0426120
03089-05-042612084
03089-05-0426121
03089-05-042612184
03089-05-0438160
03089-05-043816084
03089-05-0438161
03089-05-043816184
03089-05-1404080
03089-05-1404081
03089-05-140408084
03089-05-140408184
03089-05-1415100
03089-05-1415101
03089-05-141510084
03089-05-141510184
03089-05-1426120
03089-05-1426121
03089-05-142612084
03089-05-142612184
03089-05-1438160
03089-05-1438161
03089-05-143816084
03089-05-143816184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Filetage
(mm)
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Couleur du composant Taille A
(mm)
B
(mm)
D=diamètre de la broche
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

9.89 €

1 4 jours Acier8444.5-Gris foncé RAL 70210205.3411523.8138131260.0150

9.89 €

1 4 jours Acier8444.5-Rouge traffic RAL 30200205.3411523.8138131260.0150

9.89 €

1 4 jours Acier8x1444.5-Gris foncé RAL 70210205.3411523.8138131260.0150

9.89 €

1 4 jours Acier8x1444.5-Rouge traffic RAL 30200205.3411523.8138131260.0150

10.60 €

1 4 jours Acier10552.2-Gris foncé RAL 70211256.751.31728.51510171260.0250

10.60 €

1 4 jours Acier10552.2-Rouge traffic RAL 30201256.751.31728.51510171260.0250

10.60 €

1 4 jours Acier10x1552.2-Gris foncé RAL 70211256.751.31728.51510171260.0250

10.60 €

1 4 jours Acier10x1552.2-Rouge traffic RAL 30201256.751.31728.51510171260.0250

11.32 €

1 4 jours Acier12661.7-Gris foncé RAL 7021230861.820341712191580.0500

11.32 €

1 4 jours Acier12661.7-Rouge traffic RAL 3020230861.820341712191580.0500

11.32 €

1 4 jours Acier12x1.5661.7-Gris foncé RAL 7021230861.820341712191580.0500

11.32 €

1 4 jours Acier12x1.5661.7-Rouge traffic RAL 3020230861.820341712191580.0500

12.03 €

1 4 jours Acier16881-Gris foncé RAL 702134010.782.32645.32316241980.0700

12.03 €

1 4 jours Acier16881-Rouge traffic RAL 302034010.782.32645.32316241980.0700

12.03 €

1 4 jours Acier16x1.5881-Gris foncé RAL 702134010.782.32645.32316241980.0700

12.03 €

1 4 jours Acier16x1.5881-Rouge traffic RAL 302034010.782.32645.32316241980.0700

11.88 €

1 4 jours Acier inoxydable8444.51.4305Gris foncé RAL 70210205.3411523.8138131260.0150

11.88 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1444.51.4305Gris foncé RAL 70210205.3411523.8138131260.0150

11.88 €

1 4 jours Acier inoxydable8444.51.4305Rouge traffic RAL 30200205.3411523.8138131260.0150

11.88 €

1 4 jours Acier inoxydable8x1444.51.4305Rouge traffic RAL 30200205.3411523.8138131260.0150

12.65 €

1 4 jours Acier inoxydable10552.21.4305Gris foncé RAL 70211256.751.31728.51510171260.0250

12.65 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1552.21.4305Gris foncé RAL 70211256.751.31728.51510171260.0250

12.65 €

1 4 jours Acier inoxydable10552.21.4305Rouge traffic RAL 30201256.751.31728.51510171260.0250

12.65 €

1 4 jours Acier inoxydable10x1552.21.4305Rouge traffic RAL 30201256.751.31728.51510171260.0250

13.46 €

1 4 jours Acier inoxydable12661.71.4305Gris foncé RAL 7021230861.820341712191580.0500

13.46 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5661.71.4305Gris foncé RAL 7021230861.820341712191580.0500

13.46 €

1 4 jours Acier inoxydable12661.71.4305Rouge traffic RAL 3020230861.820341712191580.0500

13.46 €

1 4 jours Acier inoxydable12x1.5661.71.4305Rouge traffic RAL 3020230861.820341712191580.0500

14.24 €

1 4 jours Acier inoxydable168811.4305Gris foncé RAL 702134010.782.32645.32316241980.0700

14.24 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58811.4305Gris foncé RAL 702134010.782.32645.32316241980.0700

14.24 €

1 4 jours Acier inoxydable168811.4305Rouge traffic RAL 302034010.782.32645.32316241980.0700

14.24 €

1 4 jours Acier inoxydable16x1.58811.4305Rouge traffic RAL 302034010.782.32645.32316241980.0700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boutons spéciaux Corps de finition de surface Non traité Matériau du composant Thermoplastique
Désignation Doigt d'indexage Type de produit Standard Forme D
Type de forme Avec encoche d'arrêt avec contre-écrou Contre-écrou Avec contre-écrou Finition 1 Avec encoche d’arrêt
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique