Inscription
Configurer
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • D=diamètre de la goupille de verrouillage(mm)
  • D1
  • D2(mm)
  • Fx30°(mm)
  • H(mm)
  • L(mm)
  • L1=Longueur de la poignée(mm)
  • L3(mm)
  • Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
  • Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Doigts d'indexage verrouillables, Forme A, sans capuchon de verrouillage, sans écrou (03099-11)

Référence pièce:

encore indéterminée. 24 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

B

(mm)

B1

(mm)

D=diamètre de la goupille de verrouillage

(mm)

D1

D2

(mm)

Fx30°

(mm)

H

(mm)

L

(mm)

L1=Longueur de la poignée

(mm)

L3

(mm)

Force du ressort, pression finale F2 environ

(N)

Force du ressort, pression initiale F1 environ

(N)

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
9
3
4
M10
10
1
6
38.5
25
20
14
8
0.0170
1 pièces
9
3
4
M10x1
10
1
6
38.5
25
20
14
8
0.0170
1 pièces
9
3
5
M10
10
1.3
6
38.5
25
20
14
8
0.0170
1 pièces
10.8
3.6
5
M12
12
1.3
8
47.4
30
25
15
8
0.0180
1 pièces
9
3
5
M10x1
10
1.3
6
38.5
25
20
14
8
0.0170
1 pièces
10.8
3.6
5
M12x1.5
12
1.3
8
47.4
30
25
15
8
0.0180
1 pièces
9
3
6
M10
10
1.8
6
38.5
25
20
14
8
0.0290
1 pièces
10.8
3.6
6
M12
12
1.8
8
47.4
30
25
15
8
0.0290
1 pièces
14.4
4.8
6
M16
16
1.8
10
61.2
40
32
35
15
0.0680
1 pièces
9
3
6
M10x1
10
1.8
6
38.5
25
20
14
8
0.0290
1 pièces
10.8
3.6
6
M12x1.5
12
1.8
8
47.4
30
25
15
8
0.0290
1 pièces
14.4
4.8
6
M16x1.5
16
1.8
10
61.2
40
32
35
15
0.0680
1 pièces
10.8
3.6
8
M12
12
2.3
8
47.4
30
25
15
8
0.0700
1 pièces
14.4
4.8
8
M16
16
2.3
10
61.2
40
32
35
15
0.0730
1 pièces
18
6
8
M20
20
2.3
12
71
50
35
60
20
0.1320
1 pièces
10.8
3.6
8
M12x1.5
12
2.3
8
47.4
30
25
15
8
0.0700
1 pièces
14.4
4.8
8
M16x1.5
16
2.3
10
61.2
40
32
35
15
0.0730
1 pièces
18
6
8
M20x1.5
20
2.3
12
71
50
35
60
20
0.1320
1 pièces
14.4
4.8
10
M16
16
2.8
10
61.2
40
32
35
15
0.0730
1 pièces
18
6
10
M20
20
2.8
12
71
50
35
60
20
0.1350
1 pièces
14.4
4.8
10
M16x1.5
16
2.8
10
61.2
40
32
35
15
0.0730
1 pièces
18
6
10
M20x1.5
20
2.8
12
71
50
35
60
20
0.1350
1 pièces
18
6
12
M20
20
3
12
71
50
35
60
20
0.1370
1 pièces
18
6
12
M20x1.5
20
3
12
71
50
35
60
20
0.1370
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
14.56 €
( 17.33 € )
4 jours ouvrables
14.56 €
( 17.33 € )
4 jours ouvrables
14.56 €
( 17.33 € )
4 jours ouvrables
14.78 €
( 17.59 € )
4 jours ouvrables
14.56 €
( 17.33 € )
4 jours ouvrables
14.78 €
( 17.59 € )
4 jours ouvrables
14.56 €
( 17.33 € )
4 jours ouvrables
14.78 €
( 17.59 € )
4 jours ouvrables
17.73 €
( 21.10 € )
4 jours ouvrables
14.56 €
( 17.33 € )
4 jours ouvrables
14.78 €
( 17.59 € )
4 jours ouvrables
17.73 €
( 21.10 € )
4 jours ouvrables
14.78 €
( 17.59 € )
4 jours ouvrables
17.73 €
( 21.10 € )
4 jours ouvrables
19.72 €
( 23.47 € )
4 jours ouvrables
14.78 €
( 17.59 € )
4 jours ouvrables
17.73 €
( 21.10 € )
4 jours ouvrables
19.72 €
( 23.47 € )
4 jours ouvrables
17.73 €
( 21.10 € )
4 jours ouvrables
19.72 €
( 23.47 € )
4 jours ouvrables
17.73 €
( 21.10 € )
4 jours ouvrables
19.72 €
( 23.47 € )
4 jours ouvrables
19.72 €
( 23.47 € )
4 jours ouvrables
19.72 €
( 23.47 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Montage sur le filetage

· Montage sur le filetage