Doigts d'indexage verrouillables, Forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou (03099-11)

Doigts d'indexage verrouillables, Forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou (03099-11)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

· Montage sur le filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-11-070410
03099-11-0704101
03099-11-07041012
03099-11-07041016
03099-11-070410116
03099-11-070410184
03099-11-070410186
03099-11-070410187
03099-11-070410188
03099-11-0704102
03099-11-07041084
03099-11-07041086
03099-11-07041087
03099-11-07041088
03099-11-070510
03099-11-070512
03099-11-0705101
03099-11-07051012
03099-11-07051016
03099-11-070510116
03099-11-070510184
03099-11-070510186
03099-11-070510187
03099-11-070510188
03099-11-0705102
03099-11-07051084
03099-11-07051086
03099-11-07051087
03099-11-07051088
03099-11-0705121
03099-11-07051212
03099-11-07051216
03099-11-070512116
03099-11-070512184
03099-11-070512186
03099-11-070512187
03099-11-070512188
03099-11-0705122
03099-11-07051284
03099-11-07051286
03099-11-07051287
03099-11-07051288
03099-11-070610
03099-11-070612
03099-11-070616
03099-11-0706101
03099-11-07061012
03099-11-07061016
03099-11-070610116
03099-11-070610184
03099-11-070610186
03099-11-070610187
03099-11-070610188
03099-11-0706102
03099-11-07061084
03099-11-07061086
03099-11-07061087
03099-11-07061088
03099-11-0706121
03099-11-07061212
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

15.24 €

1 4 jours Gris foncé RAL 702110.94.94M10101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 jours Gris foncé RAL 702110.94.94M10x1101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 jours Orangé pur RAL 200410.94.94M10x1101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 jours Jaune colza RAL 102110.94.94M10101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 jours Jaune colza RAL 102110.94.94M10x1101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 302010.94.94M10x1101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 603210.94.94M10x1101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 501710.94.94M10x1101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 jours Gris clair RAL 703510.94.94M10x1101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 jours Orangé pur RAL 200410.94.94M10101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 302010.94.94M10101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 603210.94.94M10101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 501710.94.94M10101639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 jours Gris clair RAL 703510.94.94M10101639.526.320171480.0230

15.24 €

1 4 jours Gris foncé RAL 702110.94.95M10101.3639.526.320171480.0240

15.57 €

1 4 jours Gris foncé RAL 702112.95.75M12121.3848.431.125191580.0240

15.24 €

1 4 jours Gris foncé RAL 702110.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 jours Orangé pur RAL 200410.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 jours Jaune colza RAL 102110.94.95M10101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 jours Jaune colza RAL 102110.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 302010.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 603210.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 501710.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 jours Gris clair RAL 703510.94.95M10x1101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 jours Orangé pur RAL 200410.94.95M10101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 302010.94.95M10101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 603210.94.95M10101.3639.526.320171480.0240

15.24 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 501710.94.95M10101.3639.526.320171480.0170

15.24 €

1 4 jours Gris clair RAL 703510.94.95M10101.3639.526.320171480.0240

15.57 €

1 4 jours Gris foncé RAL 702112.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 jours Orangé pur RAL 200412.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 jours Jaune colza RAL 102112.95.75M12121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 jours Jaune colza RAL 102112.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 302012.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 603212.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 501712.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 jours Gris clair RAL 703512.95.75M12x1.5121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 jours Orangé pur RAL 200412.95.75M12121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 302012.95.75M12121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 603212.95.75M12121.3848.431.125191580.0240

15.57 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 501712.95.75M12121.3848.431.125191580.0180

15.57 €

1 4 jours Gris clair RAL 703512.95.75M12121.3848.431.125191580.0240

15.24 €

1 4 jours Gris foncé RAL 702110.94.96M10101.8639.526.320171480.0380

15.57 €

1 4 jours Gris foncé RAL 702112.95.76M12121.8848.431.125191580.0380

18.62 €

1 4 jours Gris foncé RAL 702116.676M16161.81062.341.5322435150.0860

15.24 €

1 4 jours Gris foncé RAL 702110.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 jours Orangé pur RAL 200410.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 jours Jaune colza RAL 102110.94.96M10101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 jours Jaune colza RAL 102110.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 302010.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 603210.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 501710.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 jours Gris clair RAL 703510.94.96M10x1101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 jours Orangé pur RAL 200410.94.96M10101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 jours Rouge traffic RAL 302010.94.96M10101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 jours Vert sécurité RAL 603210.94.96M10101.8639.526.320171480.0380

15.24 €

1 4 jours Bleu traffic RAL 501710.94.96M10101.8639.526.320171480.0290

15.24 €

1 4 jours Gris clair RAL 703510.94.96M10101.8639.526.320171480.0380

15.57 €

1 4 jours Gris foncé RAL 702112.95.76M12x1.5121.8848.431.125191580.0380

15.57 €

1 4 jours Orangé pur RAL 200412.95.76M12x1.5121.8848.431.125191580.0290

Loading...

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Bruni
Matériau du composant Polyamide Désignation Doigt d’indexage verrouillable Forme D
Contre-écrou Avec contre-écrou RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique