Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage (mm) | B (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Longueur de la poignée (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.99 € | 1 | 4 jours | 10 | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
15.99 € | 1 | 4 jours | 10x1 | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0230 | ||
15.99 € | 1 | 4 jours | 10 | 9 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0189 | ||
16.28 € | 1 | 4 jours | 12 | 10.8 | 3.6 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0383 | ||
15.99 € | 1 | 4 jours | 10x1 | 9 | 3 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.28 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | 10.8 | 3.6 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0383 | ||
15.99 € | 1 | 4 jours | 10 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.28 € | 1 | 4 jours | 12 | 10.8 | 3.6 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0387 | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 16 | 14.4 | 4.8 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0917 | ||
15.99 € | 1 | 4 jours | 10x1 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.28 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | 10.8 | 3.6 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0387 | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 16x1.5 | 14.4 | 4.8 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0917 | ||
16.28 € | 1 | 4 jours | 12 | 10.8 | 3.6 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0398 | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 16 | 14.4 | 4.8 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0937 | ||
21.69 € | 1 | 4 jours | 20 | 18 | 6 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1657 | ||
16.28 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | 10.8 | 3.6 | 8 | 12 | 2.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0398 | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 16x1.5 | 14.4 | 4.8 | 8 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0937 | ||
21.69 € | 1 | 4 jours | 20x1.5 | 18 | 6 | 8 | 20 | 2.3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1657 | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 16 | 14.4 | 4.8 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0950 | ||
21.69 € | 1 | 4 jours | 20 | 18 | 6 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1690 | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | 16x1.5 | 14.4 | 4.8 | 10 | 16 | 2.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0950 | ||
21.69 € | 1 | 4 jours | 20x1.5 | 18 | 6 | 10 | 20 | 2.8 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1690 | ||
21.69 € | 1 | 4 jours | 20 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1708 | ||
21.69 € | 1 | 4 jours | 20x1.5 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1708 |
Loading...
Type | Type de levier | Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | Bruni |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Doigt d’indexage verrouillable | Forme | A | Type de forme | Sans bouchon en plastique, sans contre-écrou |
Contre-écrou | Sans contre-écrou | Finition 1 | Avec six pans | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Filetage(mm)
B(mm)
B1(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Longueur de la poignée(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles