Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage (mm) | Couleur du composant | B (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Longueur de la poignée (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Gris foncé RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Gris foncé RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Orangé pur RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Jaune colza RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Jaune colza RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Rouge traffic RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Vert sécurité RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Bleu traffic RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Gris clair RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Orangé pur RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Rouge traffic RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Vert sécurité RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Bleu traffic RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Gris clair RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 4 | 10 | 1 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0233 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Gris foncé RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12 | Gris foncé RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0388 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Gris foncé RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Orangé pur RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Jaune colza RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Jaune colza RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Rouge traffic RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Vert sécurité RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Bleu traffic RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Gris clair RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Orangé pur RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Rouge traffic RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0192 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Vert sécurité RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Bleu traffic RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Gris clair RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 5 | 10 | 1.3 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0236 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | Gris foncé RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0388 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | Orangé pur RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0388 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12 | Jaune colza RAL 1021 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0388 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | Jaune colza RAL 1021 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0388 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | Rouge traffic RAL 3020 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0388 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | Vert sécurité RAL 6032 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0388 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | Bleu traffic RAL 5017 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0388 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | Gris clair RAL 7035 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0388 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12 | Orangé pur RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0388 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12 | Rouge traffic RAL 3020 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0388 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12 | Vert sécurité RAL 6032 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0388 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12 | Bleu traffic RAL 5017 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0388 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12 | Gris clair RAL 7035 | 12.9 | 5.7 | 5 | 12 | 1.3 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0388 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Gris foncé RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0239 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12 | Gris foncé RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0392 | ||
20.30 € | 1 | 4 jours | 16 | Gris foncé RAL 7021 | 16.6 | 7 | 6 | 16 | 1.8 | 10 | 62.3 | 41.5 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0931 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Gris foncé RAL 7021 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0239 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Orangé pur RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0239 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Jaune colza RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0239 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Jaune colza RAL 1021 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0239 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Rouge traffic RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0239 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Vert sécurité RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0239 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Bleu traffic RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0239 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10x1 | Gris clair RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0239 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Orangé pur RAL 2004 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0239 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Rouge traffic RAL 3020 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0239 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Vert sécurité RAL 6032 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0239 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Bleu traffic RAL 5017 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0239 | ||
16.64 € | 1 | 4 jours | 10 | Gris clair RAL 7035 | 10.9 | 4.9 | 6 | 10 | 1.8 | 6 | 39.5 | 26.3 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0239 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | Gris foncé RAL 7021 | 12.9 | 5.7 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0392 | ||
16.99 € | 1 | 4 jours | 12x1.5 | Orangé pur RAL 2004 | 12.9 | 5.7 | 6 | 12 | 1.8 | 8 | 48.4 | 31.1 | 19 | 12 | 15 | 8 | 0.0392 |
Loading...
Type | Type de levier | Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | Bruni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Thermoplastique | Désignation | Doigt d’indexage verrouillable | Forme | C |
Type de forme | Avec bouchon en plastique, sans contre-écrou | Contre-écrou | Sans contre-écrou | Finition 1 | Avec six pans |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Filetage(mm)
Couleur du composant
B(mm)
B1(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage(mm)
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Longueur de la poignée(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles