Doigts d'indexage verrouillables avec butée, Forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou (03099-22)

Doigts d'indexage verrouillables avec butée, Forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou (03099-22)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Butée à 180° avec sens de rotation unilatéral

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-22-1050410
03099-22-1050510
03099-22-1050512
03099-22-1050610
03099-22-1050612
03099-22-1050616
03099-22-1050812
03099-22-1050816
03099-22-10508201
03099-22-1051016
03099-22-10510201
03099-22-10512201
03099-22-2050410
03099-22-2050510
03099-22-2050512
03099-22-2050610
03099-22-2050612
03099-22-2050616
03099-22-2050812
03099-22-2050816
03099-22-20508201
03099-22-2051016
03099-22-20510201
03099-22-20512201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Version 2 B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

17.64 €

1 4 jours Gauche934M10101638.5251510171480.0190

17.64 €

1 4 jours Gauche935M10101.3638.5251510171480.0190

17.90 €

1 4 jours Gauche10.83.65M12121.3847.4301912191550.0310

17.64 €

1 4 jours Gauche936M10101.8638.5251510171480.0190

17.90 €

1 4 jours Gauche10.83.66M12121.8847.4301912191550.0310

21.49 €

1 4 jours Gauche14.44.86M16161.81061.24026162435150.0740

17.90 €

1 4 jours Gauche10.83.68M12122.3847.4301912191550.0330

21.49 €

1 4 jours Gauche14.44.88M16162.31061.24026162435150.0760

24.77 €

1 4 jours Gauche1868M20x1.5202.312715030203060200.1430

21.49 €

1 4 jours Gauche14.44.810M16162.81061.24026162435150.0780

24.77 €

1 4 jours Gauche18610M20x1.5202.812715030203060200.1430

24.77 €

1 4 jours Gauche18612M20x1.520312715030203060200.1480

17.64 €

1 4 jours Droite934M10101638.5251510171480.0190

17.64 €

1 4 jours Droite935M10101.3638.5251510171480.0190

17.90 €

1 4 jours Droite10.83.65M12121.3847.4301912191550.0310

17.64 €

1 4 jours Droite936M10101.8638.5251510171480.0190

17.90 €

1 4 jours Droite10.83.66M12121.8847.4301912191550.0310

21.49 €

1 4 jours Droite14.44.86M16161.81061.24026162435150.0740

17.90 €

1 4 jours Droite10.83.68M12122.3847.4301912191550.0330

21.49 €

1 4 jours Droite14.44.88M16162.31061.24026162435150.0760

24.77 €

1 4 jours Droite1868M20x1.5202.312715030203060200.1430

21.49 €

1 4 jours Droite14.44.810M16162.81061.24026162435150.0780

24.77 €

1 4 jours Droite18610M20x1.5202.812715030203060200.1430

24.77 €

1 4 jours Droite18612M20x1.520312715030203060200.1480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Bruni
Désignation Doigt d’indexage verrouillable Forme B Type de forme Avec douille filetée, avec écrou
Contre-écrou Avec contre-écrou Finition 1 Avec butée RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique