Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du composant | Version 2 | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | D1 | F x 30° | SW1 | D2 | L3 | SW2 | B | L | H | B1 | D=diamètre du doigt d'indexage | L1=Longueur de poignée | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.31 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0190 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | gauche | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 24 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0740 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0310 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | gauche | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 24 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0740 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | gauche | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 10 | 15 | 17 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 0.0190 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0310 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | gauche | 15 | 5 | M12 | 1.8 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 0.0310 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | gauche | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 24 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0740 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 24 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0740 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 24 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0740 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 24 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0740 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | gauche | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 16 | 26 | 24 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 0.0740 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | gauche | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0330 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | gauche | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 24 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0760 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | gauche | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0330 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | gauche | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 24 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0760 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | gauche | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0330 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0330 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0330 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0330 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | gauche | 15 | 5 | M12 | 2.3 | 12 | 12 | 19 | 19 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 8 | 31.1 | 0.0330 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | gauche | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 24 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0760 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 24 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0760 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | gauche | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 24 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0760 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | gauche | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 24 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0760 | ||
22.34 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | gauche | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 16 | 26 | 24 | 16.6 | 62.8 | 10 | 7 | 8 | 41.5 | 0.0760 | ||
25.52 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | gauche | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 8 | 51.3 | 0.1430 | ||
25.52 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | gauche | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 8 | 51.3 | 0.1430 | ||
25.52 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | gauche | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 8 | 51.3 | 0.1430 | ||
25.52 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | gauche | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20.5 | 72.3 | 12 | 8.5 | 8 | 51.3 | 0.1430 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | bruni | Matériau du composant | polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
Forme | D | Contre-écrou | avec contre-écrou | Finition 1 | avec butée |
Désignation | Doigt D’Indexage Verrouillable | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du composant
Version 2
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
D1
F x 30°
SW1
D2
L3
SW2
B
L
H
B1
D=diamètre du doigt d'indexage
L1=Longueur de poignée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles