Doigt indexage verrouillable, à guidage interne, forme A sans bouchon sans contre-écrou, acier (03099)

Doigt indexage verrouillable, à guidage interne, forme A sans bouchon sans contre-écrou, acier (03099)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Sa forme fermée empêche la pénétration de saletés dans la douille filetée

· Le six°pans creux de la douille permet de monter facilement le doigt d'indexage verrouillable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-35-0405101
03099-35-0406121
03099-35-0408161
03099-35-0410201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° SW1 D2 L3 B L H B1 D=diamètre du doigt d'indexage L1=Longueur de poignée Poids (ERP)
(kg)

17.47 €

1 4 jours M10x11481.3131615945.8635250.0415

17.73 €

1 4 jours M12x1.51581.81417.41910.255.483.66300.0614

21.31 €

1 4 jours M16x1.535152.31921.62614.471104.88400.1353

23.65 €

1 4 jours M20x1.560202.82224.8301780.512610500.2235

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface bruni Forme A
Contre-écrou sans contre-écrou Désignation Doigt D’Indexage Verrouillable Type de forme sans bouchon en plastique, sans contre-écrou
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique