Doigt d'indexage verrouillable en acier à guidage interne, Forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou (03099-35)

Doigt d'indexage verrouillable en acier à guidage interne, Forme B, sans capuchon de verrouillage, avec écrou (03099-35)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Sa forme fermée empêche la pénétration de saletés dans la douille filetée

· Le six°pans creux de la douille permet de monter facilement le doigt d'indexage verrouillable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-35-0505101
03099-35-0506121
03099-35-0508161
03099-35-0510201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

17.64 €

1 4 jours 10x1935161.3645.8251513171480.0479

17.90 €

1 4 jours 12x1.510.23.6617.41.8855.4301914191580.0701

21.49 €

1 4 jours 16x1.514.44.8821.62.310714026192435150.1526

24.77 €

1 4 jours 20x1.51761024.82.81280.55030223060200.2560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Bruni
Désignation Doigt d’indexage verrouillable Forme B Type de forme Sans bouchon en plastique, avec contre-écrou
Contre-écrou Avec contre-écrou RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique