Doigt indexage verrouillable, forme A avec douille fileté, acier inox. (03099)

Doigt indexage verrouillable, forme A avec douille fileté, acier inox. (03099)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Montage sur le filetage

· Montage sur le filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-11-1040410
03099-11-10404101
03099-11-1040510
03099-11-10405101
03099-11-1040512
03099-11-10405121
03099-11-1040610
03099-11-10406101
03099-11-1040612
03099-11-1040616
03099-11-10406121
03099-11-10406161
03099-11-1040812
03099-11-1040816
03099-11-10408121
03099-11-10408161
03099-11-1040820
03099-11-10408201
03099-11-1041016
03099-11-10410161
03099-11-1041020
03099-11-10410201
03099-11-1041220
03099-11-10412201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
D1 F x 30° D2 L3 B L H B1 D=diamètre du doigt d'indexage L1=Longueur de poignée Poids (ERP)
(kg)

18.17 €

1 4 jours 148M1011020938.5634250.0170

18.17 €

1 4 jours 148M10x111020938.5634250.0170

18.17 €

1 4 jours 148M101.31020938.5635250.0170

18.17 €

1 4 jours 148M10x11.31020938.5635250.0170

19.84 €

1 4 jours 158M121.3122510.847.483.65300.0180

19.84 €

1 4 jours 158M12x1.51.3122510.847.483.65300.0180

18.17 €

1 4 jours 148M101.81020938.5636250.0290

18.17 €

1 4 jours 148M10x11.81020938.5636250.0290

19.84 €

1 4 jours 158M121.8122510.847.483.66300.0290

21.83 €

1 4 jours 3515M161.8163214.461.2104.86400.0680

19.84 €

1 4 jours 158M12x1.51.8122510.847.483.66300.0290

21.83 €

1 4 jours 3515M16x1.51.8163214.461.2104.86400.0680

19.84 €

1 4 jours 158M122.3122510.847.483.68300.0700

21.83 €

1 4 jours 3515M162.3163214.461.2104.88400.0730

19.84 €

1 4 jours 158M12x1.52.3122510.847.483.68300.0700

21.83 €

1 4 jours 3515M16x1.52.3163214.461.2104.88400.0730

25.92 €

1 4 jours 6020M202.3203518711268500.1320

25.92 €

1 4 jours 6020M20x1.52.3203518711268500.1320

21.83 €

1 4 jours 3515M162.8163214.461.2104.810400.0730

21.83 €

1 4 jours 3515M16x1.52.8163214.461.2104.810400.0730

25.92 €

1 4 jours 6020M202.82035187112610500.1350

25.92 €

1 4 jours 6020M20x1.52.82035187112610500.1350

25.92 €

1 4 jours 6020M2032035187112612500.1370

25.92 €

1 4 jours 6020M20x1.532035187112612500.1370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Corps de finition de surface naturel Forme A
Contre-écrou sans contre-écrou Désignation Doigt D’Indexage Verrouillable Type de forme avec douille fileté
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique