Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | D1 | F x 30° | D2 | L3 | B | L | H | B1 | D=diamètre du doigt d'indexage | L1=Longueur de poignée | SW | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.60 € | 1 | 4 jours | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 20 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 4 | 25 | 17 | 0.0230 | ||
18.60 € | 1 | 4 jours | 14 | 8 | M10x1 | 1 | 10 | 20 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 4 | 25 | 17 | 0.0230 | ||
18.60 € | 1 | 4 jours | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 20 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 5 | 25 | 17 | 0.0240 | ||
18.60 € | 1 | 4 jours | 14 | 8 | M10x1 | 1.3 | 10 | 20 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 5 | 25 | 17 | 0.0240 | ||
20.51 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | M12 | 1.3 | 12 | 25 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 5 | 30 | 19 | 0.0240 | ||
20.51 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | M12x1.5 | 1.3 | 12 | 25 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 5 | 30 | 19 | 0.0240 | ||
18.60 € | 1 | 4 jours | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 20 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 6 | 25 | 17 | 0.0380 | ||
18.60 € | 1 | 4 jours | 14 | 8 | M10x1 | 1.8 | 10 | 20 | 9 | 38.5 | 6 | 3 | 6 | 25 | 17 | 0.0380 | ||
20.51 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | M12 | 1.8 | 12 | 25 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 19 | 0.0380 | ||
23.03 € | 1 | 4 jours | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 32 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 6 | 40 | 24 | 0.0860 | ||
20.51 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | M12x1.5 | 1.8 | 12 | 25 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 19 | 0.0380 | ||
23.03 € | 1 | 4 jours | 35 | 15 | M16x1.5 | 1.8 | 16 | 32 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 6 | 40 | 24 | 0.0860 | ||
20.51 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | M12 | 2.3 | 12 | 25 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 8 | 30 | 19 | 0.0390 | ||
23.03 € | 1 | 4 jours | 35 | 15 | M16 | 2.3 | 16 | 32 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 24 | 0.0920 | ||
20.51 € | 1 | 4 jours | 15 | 8 | M12x1.5 | 2.3 | 12 | 25 | 10.8 | 47.4 | 8 | 3.6 | 8 | 30 | 19 | 0.0390 | ||
23.03 € | 1 | 4 jours | 35 | 15 | M16x1.5 | 2.3 | 16 | 32 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 24 | 0.0920 | ||
28.62 € | 1 | 4 jours | 60 | 20 | M20 | 2.3 | 20 | 35 | 18 | 71 | 12 | 6 | 8 | 50 | 30 | 0.1650 | ||
28.62 € | 1 | 4 jours | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.3 | 20 | 35 | 18 | 71 | 12 | 6 | 8 | 50 | 30 | 0.1650 | ||
23.03 € | 1 | 4 jours | 35 | 15 | M16 | 2.8 | 16 | 32 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 10 | 40 | 24 | 0.0910 | ||
23.03 € | 1 | 4 jours | 35 | 15 | M16x1.5 | 2.8 | 16 | 32 | 14.4 | 61.2 | 10 | 4.8 | 10 | 40 | 24 | 0.0910 | ||
28.62 € | 1 | 4 jours | 60 | 20 | M20 | 2.8 | 20 | 35 | 18 | 71 | 12 | 6 | 10 | 50 | 30 | 0.1670 | ||
28.62 € | 1 | 4 jours | 60 | 20 | M20x1.5 | 2.8 | 20 | 35 | 18 | 71 | 12 | 6 | 10 | 50 | 30 | 0.1670 | ||
28.62 € | 1 | 4 jours | 60 | 20 | M20 | 3 | 20 | 35 | 18 | 71 | 12 | 6 | 12 | 50 | 30 | 0.1730 | ||
28.62 € | 1 | 4 jours | 60 | 20 | M20x1.5 | 3 | 20 | 35 | 18 | 71 | 12 | 6 | 12 | 50 | 30 | 0.1730 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable | Corps de finition de surface | naturel | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Contre-écrou | avec contre-écrou | Désignation | Doigt D’Indexage Verrouillable | Type de forme | avec douille filetée, avec écrou |
RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
D1
F x 30°
D2
L3
B
L
H
B1
D=diamètre du doigt d'indexage
L1=Longueur de poignée
SW
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles