Doigt indexage verrouillable, forme C avec douille filetée/capu, acier inox. (03099) (Numéros de référence)

Doigt indexage verrouillable, forme C avec douille filetée/capu, acier inox. (03099)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

· Montage sur le filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-11-1060410
03099-11-10604101
03099-11-10604102
03099-11-1060410116
03099-11-106041012
03099-11-106041016
03099-11-1060410184
03099-11-1060410186
03099-11-1060410187
03099-11-1060410188
03099-11-106041084
03099-11-106041086
03099-11-106041087
03099-11-106041088
03099-11-1060510
03099-11-10605101
03099-11-1060512
03099-11-10605102
03099-11-1060510116
03099-11-106051012
03099-11-106051016
03099-11-1060510184
03099-11-1060510186
03099-11-1060510187
03099-11-1060510188
03099-11-10605121
03099-11-10605122
03099-11-106051084
03099-11-106051086
03099-11-106051087
03099-11-106051088
03099-11-1060512116
03099-11-106051212
03099-11-106051216
03099-11-1060512184
03099-11-1060512186
03099-11-1060512187
03099-11-1060512188
03099-11-106051284
03099-11-106051286
03099-11-106051287
03099-11-106051288
03099-11-1060610
03099-11-10606101
03099-11-1060612
03099-11-10606102
03099-11-1060616
03099-11-1060610116
03099-11-106061012
03099-11-106061016
03099-11-1060610184
03099-11-1060610186
03099-11-1060610187
03099-11-1060610188
03099-11-10606121
03099-11-10606122
03099-11-10606161
03099-11-10606162
03099-11-106061084
03099-11-106061086
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
D1 F x 30° D2 L3 B L H B1 D=diamètre du doigt d'indexage L1=Longueur de poignée Poids (ERP)
(kg)

19.00 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021148M101102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021148M10x11102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 jours orangé pur RAL 2004148M101102010.939.564.9426.30.0230

19.00 €

1 4 jours jaune colza RAL 1021148M10x11102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 jours orangé pur RAL 2004148M10x11102010.939.564.9426.30.0230

19.00 €

1 4 jours jaune colza RAL 1021148M101102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 jours rouge traffic RAL 3020148M10x11102010.939.564.9426.30.0230

19.00 €

1 4 jours vert sécurité RAL 6032148M10x11102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 jours bleu traffic RAL 5017148M10x11102010.939.564.9426.30.0230

19.00 €

1 4 jours gris clair RAL 7035148M10x11102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 jours rouge traffic RAL 3020148M101102010.939.564.9426.30.0230

19.00 €

1 4 jours vert sécurité RAL 6032148M101102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 jours bleu traffic RAL 5017148M101102010.939.564.9426.30.0230

19.00 €

1 4 jours gris clair RAL 7035148M101102010.939.564.9426.30.0170

19.00 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021148M101.3102010.939.564.9526.30.0170

19.00 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021148M10x11.3102010.939.564.9526.30.0170

20.66 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021158M121.3122512.948.485.7531.10.0180

19.00 €

1 4 jours orangé pur RAL 2004148M101.3102010.939.564.9526.30.0240

19.00 €

1 4 jours jaune colza RAL 1021148M10x11.3102010.939.564.9526.30.0170

19.00 €

1 4 jours orangé pur RAL 2004148M10x11.3102010.939.564.9526.30.0240

19.00 €

1 4 jours jaune colza RAL 1021148M101.3102010.939.564.9526.30.0170

19.00 €

1 4 jours rouge traffic RAL 3020148M10x11.3102010.939.564.9526.30.0240

19.00 €

1 4 jours vert sécurité RAL 6032148M10x11.3102010.939.564.9526.30.0170

19.00 €

1 4 jours bleu traffic RAL 5017148M10x11.3102010.939.564.9526.30.0240

19.00 €

1 4 jours gris clair RAL 7035148M10x11.3102010.939.564.9526.30.0170

20.66 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021158M12x1.51.3122512.948.485.7531.10.0180

20.66 €

1 4 jours orangé pur RAL 2004158M121.3122512.948.485.7531.10.0240

19.00 €

1 4 jours rouge traffic RAL 3020148M101.3102010.939.564.9526.30.0240

19.00 €

1 4 jours vert sécurité RAL 6032148M101.3102010.939.564.9526.30.0170

19.00 €

1 4 jours bleu traffic RAL 5017148M101.3102010.939.564.9526.30.0240

19.00 €

1 4 jours gris clair RAL 7035148M101.3102010.939.564.9526.30.0170

20.66 €

1 4 jours jaune colza RAL 1021158M12x1.51.3122512.948.485.7531.10.0180

20.66 €

1 4 jours orangé pur RAL 2004158M12x1.51.3122512.948.485.7531.10.0240

20.66 €

1 4 jours jaune colza RAL 1021158M121.3122512.948.485.7531.10.0180

20.66 €

1 4 jours rouge traffic RAL 3020158M12x1.51.3122512.948.485.7531.10.0240

20.66 €

1 4 jours vert sécurité RAL 6032158M12x1.51.3122512.948.485.7531.10.0180

20.66 €

1 4 jours bleu traffic RAL 5017158M12x1.51.3122512.948.485.7531.10.0240

20.66 €

1 4 jours gris clair RAL 7035158M12x1.51.3122512.948.485.7531.10.0180

20.66 €

1 4 jours rouge traffic RAL 3020158M121.3122512.948.485.7531.10.0240

20.66 €

1 4 jours vert sécurité RAL 6032158M121.3122512.948.485.7531.10.0180

20.66 €

1 4 jours bleu traffic RAL 5017158M121.3122512.948.485.7531.10.0240

20.66 €

1 4 jours gris clair RAL 7035158M121.3122512.948.485.7531.10.0180

19.00 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021148M101.8102010.939.564.9626.30.0290

19.00 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021148M10x11.8102010.939.564.9626.30.0290

20.66 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021158M121.8122512.948.485.7631.10.0290

19.00 €

1 4 jours orangé pur RAL 2004148M101.8102010.939.564.9626.30.0380

22.65 €

1 4 jours gris foncé RAL 70213515M161.8163216.662.3107641.50.0680

19.00 €

1 4 jours jaune colza RAL 1021148M10x11.8102010.939.564.9626.30.0290

19.00 €

1 4 jours orangé pur RAL 2004148M10x11.8102010.939.564.9626.30.0380

19.00 €

1 4 jours jaune colza RAL 1021148M101.8102010.939.564.9626.30.0290

19.00 €

1 4 jours rouge traffic RAL 3020148M10x11.8102010.939.564.9626.30.0380

19.00 €

1 4 jours vert sécurité RAL 6032148M10x11.8102010.939.564.9626.30.0290

19.00 €

1 4 jours bleu traffic RAL 5017148M10x11.8102010.939.564.9626.30.0380

19.00 €

1 4 jours gris clair RAL 7035148M10x11.8102010.939.564.9626.30.0290

20.66 €

1 4 jours gris foncé RAL 7021158M12x1.51.8122512.948.485.7631.10.0290

20.66 €

1 4 jours orangé pur RAL 2004158M121.8122512.948.485.7631.10.0380

22.65 €

1 4 jours gris foncé RAL 70213515M16x1.51.8163216.662.3107641.50.0680

22.65 €

1 4 jours orangé pur RAL 20043515M161.8163216.662.3107641.50.0860

19.00 €

1 4 jours rouge traffic RAL 3020148M101.8102010.939.564.9626.30.0380

19.00 €

1 4 jours vert sécurité RAL 6032148M101.8102010.939.564.9626.30.0290

Loading...

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Corps de finition de surface naturel Matériau du composant polypropylène
Forme C Contre-écrou sans contre-écrou Désignation Doigt D’Indexage Verrouillable
Type de forme avec douille filetée, avec capuchon RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique