Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du composant | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | D1 | F x 30° | D2 | L3 | B | L | H | B1 | D=diamètre du doigt d'indexage | L1=Longueur de poignée | SW | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.43 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 17 | 0.0230 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 14 | 8 | M10x1 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 17 | 0.0230 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 17 | 0.0170 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | 14 | 8 | M10x1 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 17 | 0.0230 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 14 | 8 | M10x1 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 17 | 0.0170 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 17 | 0.0230 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 14 | 8 | M10x1 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 17 | 0.0170 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | 14 | 8 | M10x1 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 17 | 0.0230 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | 14 | 8 | M10x1 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 17 | 0.0170 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | 14 | 8 | M10x1 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 17 | 0.0230 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 17 | 0.0170 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 17 | 0.0230 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 17 | 0.0170 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | 14 | 8 | M10 | 1 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 4 | 26.3 | 17 | 0.0230 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 17 | 0.0240 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 14 | 8 | M10x1 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 17 | 0.0240 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 15 | 8 | M12 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 19 | 0.0240 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 17 | 0.0170 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | 14 | 8 | M10x1 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 17 | 0.0240 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 14 | 8 | M10x1 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 17 | 0.0170 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 17 | 0.0240 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 14 | 8 | M10x1 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 17 | 0.0170 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | 14 | 8 | M10x1 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 17 | 0.0240 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | 14 | 8 | M10x1 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 17 | 0.0170 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | 14 | 8 | M10x1 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 17 | 0.0240 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 15 | 8 | M12x1.5 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 19 | 0.0240 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 15 | 8 | M12 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 19 | 0.0180 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 17 | 0.0170 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 17 | 0.0240 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 17 | 0.0170 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | 14 | 8 | M10 | 1.3 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 5 | 26.3 | 17 | 0.0240 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | 15 | 8 | M12x1.5 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 19 | 0.0240 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 15 | 8 | M12x1.5 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 19 | 0.0180 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | 15 | 8 | M12 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 19 | 0.0240 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 15 | 8 | M12x1.5 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 19 | 0.0180 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | 15 | 8 | M12x1.5 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 19 | 0.0240 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | 15 | 8 | M12x1.5 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 19 | 0.0180 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | 15 | 8 | M12x1.5 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 19 | 0.0240 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 15 | 8 | M12 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 19 | 0.0180 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | 15 | 8 | M12 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 19 | 0.0240 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | 15 | 8 | M12 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 19 | 0.0180 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | 15 | 8 | M12 | 1.3 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 5 | 31.1 | 19 | 0.0240 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 17 | 0.0380 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 14 | 8 | M10x1 | 1.8 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 17 | 0.0380 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 15 | 8 | M12 | 1.8 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 19 | 0.0380 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 17 | 0.0290 | ||
23.85 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 32 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 24 | 0.0860 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | 14 | 8 | M10x1 | 1.8 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 17 | 0.0380 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 14 | 8 | M10x1 | 1.8 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 17 | 0.0290 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | jaune colza RAL 1021 | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 17 | 0.0380 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 14 | 8 | M10x1 | 1.8 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 17 | 0.0290 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | 14 | 8 | M10x1 | 1.8 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 17 | 0.0380 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | bleu traffic RAL 5017 | 14 | 8 | M10x1 | 1.8 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 17 | 0.0290 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | gris clair RAL 7035 | 14 | 8 | M10x1 | 1.8 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 17 | 0.0380 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 15 | 8 | M12x1.5 | 1.8 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 19 | 0.0380 | ||
21.33 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 15 | 8 | M12 | 1.8 | 12 | 25 | 12.9 | 48.4 | 8 | 5.7 | 6 | 31.1 | 19 | 0.0290 | ||
23.85 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 35 | 15 | M16x1.5 | 1.8 | 16 | 32 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 24 | 0.0860 | ||
23.85 € | 1 | 4 jours | orangé pur RAL 2004 | 35 | 15 | M16 | 1.8 | 16 | 32 | 16.6 | 62.3 | 10 | 7 | 6 | 41.5 | 24 | 0.0680 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 17 | 0.0290 | ||
19.43 € | 1 | 4 jours | vert sécurité RAL 6032 | 14 | 8 | M10 | 1.8 | 10 | 20 | 10.9 | 39.5 | 6 | 4.9 | 6 | 26.3 | 17 | 0.0380 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable | Corps de finition de surface | naturel | Matériau du composant | polypropylène |
---|---|---|---|---|---|
Forme | D | Contre-écrou | avec contre-écrou | Désignation | Doigt D’Indexage Verrouillable |
RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du composant
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
D1
F x 30°
D2
L3
B
L
H
B1
D=diamètre du doigt d'indexage
L1=Longueur de poignée
SW
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles