Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Corde acier | Corps de finition de surface | Taille | D1=Filetage | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | L=Longueur | D=diamètre de boulon | L2 | SW1 | D2 | Course S | L1 | L3 | SW2 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.20 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | 0 | 5/16-24 | 12 | 6 | 1 | 43 | 4 | 6 | 10 | 18 | 4 | 15 | 13 | 1/2 | 0.0322 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | 1 | 3/8-24 | 12 | 4.5 | 1.3 | 50 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 17 | 15 | 9/16 | 0.0523 | ||
29.46 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 59 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 20 | 17 | 3/4 | 0.0886 | ||
39.33 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | 3 | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 77 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 26 | 23 | 15/16 | 0.1919 | ||
50.54 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | 4 | 3/4-10 | 34 | 15 | 2.6 | 83 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 28 | 25 | 1-1/8 | 0.2400 | ||
79.38 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | 4 | 3/4-16 | 39 | 15 | 2.8 | 87 | 12 | 14 | 22 | 33 | 12 | 28 | 25 | 1-1/8 | 0.2423 | ||
90.20 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | 5 | 1-8 | 46 | 20 | 3.2 | 106 | 16 | 18 | 27 | 40 | 16 | 32 | 28 | 1-1/2 | 0.4819 | ||
30.69 € | 1 | 4 jours | 1.4034 | traitée | 9 | 1/4-28 | 10 | 4.5 | 0.8 | 34.5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 3.5 | 12 | 10 | 7/16 | 0.0170 | ||
29.20 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | 0 | 5/16-24 | 12 | 6 | 1 | 43 | 4 | 6 | 10 | 18 | 4 | 15 | 13 | 1/2 | 0.0321 | ||
25.12 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | 1 | 3/8-24 | 12 | 4.5 | 1.3 | 50 | 5 | 7 | 13 | 21 | 5 | 17 | 15 | 9/16 | 0.0523 | ||
29.46 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 59 | 6 | 8 | 14 | 25 | 6 | 20 | 17 | 3/4 | 0.0886 | ||
39.33 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | 3 | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 77 | 8 | 10 | 19 | 33 | 8 | 26 | 23 | 15/16 | 0.1929 | ||
50.54 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | 4 | 3/4-10 | 34 | 15 | 2.6 | 83 | 10 | 12 | 22 | 33 | 10 | 28 | 25 | 1-1/8 | 0.2419 | ||
79.38 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | 4 | 3/4-16 | 39 | 15 | 2.8 | 87 | 12 | 14 | 22 | 33 | 12 | 28 | 25 | 1-1/8 | 0.2438 | ||
90.20 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | 5 | 1-8 | 46 | 20 | 3.2 | 106 | 16 | 18 | 27 | 40 | 16 | 32 | 28 | 1-1/2 | 0.4816 | ||
30.69 € | 1 | 4 jours | 1.4305 | non traité | 9 | 1/4-28 | 10 | 4.5 | 0.8 | 34.5 | 3 | 5 | 8 | 14 | 3.5 | 12 | 10 | 7/16 | 0.0172 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable | Matériau du composant | acier inoxydable | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Contre-écrou | avec contre-écrou | Finition 1 | sans encoche d'arrêt | Désignation | Doigt D'Indexage |
Type de produit | standard | Type de forme | sans encoche d’arrêt avec contre-écrou | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Corde acier
Corps de finition de surface
Taille
D1=Filetage
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
L=Longueur
D=diamètre de boulon
L2
SW1
D2
Course S
L1
L3
SW2
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles