Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt, forme H, acier inox. traitée, pouces (03093) (Numéros de référence)

Doigt d'indexage sans encoche d'arrêt, forme H, acier inox. traitée, pouces (03093)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Inox 1.4305, 1.4034

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03093-002004AK
03093-002105AL
03093-002206A5
03093-002308A6
03093-002410A7
03093-002412AO
03093-002516A8
03093-002903AJ
03093-112004AK
03093-112105AL
03093-112206A5
03093-112308A6
03093-112410A7
03093-112412AO
03093-112516A8
03093-112903AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Corde acier Corps de finition de surface Taille D1=Filetage Numéro de commande pour rondelle à visser Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
F x 30° L=Longueur D=diamètre de boulon L2 D2 Course S L1 SW Poids (ERP)
(kg)

27.27 €

1 4 jours 1.4034traitée05/16-2403094-90126143418184211/20.0301

23.39 €

1 4 jours 1.4034traitée13/8-2403094-911251.350521215249/160.0471

26.50 €

1 4 jours 1.4034traitée21/2-1309034-921461.859625256283/40.0837

34.96 €

1 4 jours 1.4034traitée35/8-1109094-9335152.3778333383615/160.1805

46.00 €

1 4 jours 1.4034traitée43/4-1009094-9434152.68310333310401-1/80.2230

50.62 €

1 4 jours 1.4034traitée43/4-1609094-9539152.88712333312421-1/80.2234

63.85 €

1 4 jours 1.4034traitée51-809094-9646203.21061640401650-0.4462

28.62 €

1 4 jours 1.4034traitée91/4-2803094-99104.50.834.5314143.5177/160.0155

27.27 €

1 4 jours 1.4305non traité05/16-2403094-90126143418184211/20.0302

23.39 €

1 4 jours 1.4305non traité13/8-2403094-911251.350521215249/160.0474

26.50 €

1 4 jours 1.4305non traité21/2-1309034-921461.859625256283/40.0836

34.96 €

1 4 jours 1.4305non traité35/8-1109094-9335152.3778333383615/160.1804

46.00 €

1 4 jours 1.4305non traité43/4-1009094-9434152.68310333310401-1/80.2212

50.62 €

1 4 jours 1.4305non traité43/4-1609094-9539152.88712333312421-1/80.2237

63.85 €

1 4 jours 1.4305non traité51-809094-9646203.21061640401650-0.4477

28.62 €

1 4 jours 1.4305non traité91/4-2803094-99104.50.834.5314143.5177/160.0162

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Matériau du composant acier inoxydable Forme H
Contre-écrou avec contre-écrou Finition 1 sans encoche d'arrêt Désignation Doigt D'Indexage
Type de produit sans embase RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique