Doigts d'indexage, Forme A, pouces (03089)

Doigts d'indexage, Forme A, pouces (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Manipulation facile

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-01004AK
03089-01004AK84
03089-01105AL
03089-01105AL84
03089-01206A5
03089-01206A584
03089-01308A6
03089-01308A684
03089-01410A7
03089-01410A784
03089-01412AO
03089-01412AO84
03089-01516A8
03089-01516A884
03089-01903AJ
03089-01903AJ84
03089-1004AK
03089-1004AK84
03089-11004AK
03089-11004AK84
03089-1105AL
03089-1105AL84
03089-11105AL
03089-11105AL84
03089-11206A5
03089-11206A584
03089-11308A6
03089-11308A684
03089-11410A7
03089-11410A784
03089-11412AO
03089-11412AO84
03089-11516A8
03089-11516A884
03089-11903AJ
03089-11903AJ84
03089-1206A5
03089-1206A584
03089-1308A6
03089-1308A684
03089-1410A7
03089-1410A784
03089-1412AO
03089-1412AO84
03089-1516A8
03089-1516A884
03089-1903AJ
03089-1903AJ84
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Corps de finition de surface Matériau du composant Couleur du composant Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

16.62 €

1 4 jours Acier inoxydable438.51.4034TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 7021045/16-2418115613101260.0101

16.62 €

1 4 jours Acier inoxydable438.51.4034TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020045/16-2418115613101260.0101

18.64 €

1 4 jours Acier inoxydable543.51.4034TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 7021153/8-24211.317715131250.0200

18.64 €

1 4 jours Acier inoxydable543.51.4034TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020153/8-24211.317715131250.0200

21.98 €

1 4 jours Acier inoxydable651.71.4034TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 7021261/2-13251.820816141460.0309

21.98 €

1 4 jours Acier inoxydable651.71.4034TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020261/2-13251.820816141460.0298

29.13 €

1 4 jours Acier inoxydable8681.4034TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0681

29.13 €

1 4 jours Acier inoxydable8681.4034TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0681

29.88 €

1 4 jours Acier inoxydable10741.4034TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1056

29.88 €

1 4 jours Acier inoxydable10741.4034TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1056

43.80 €

1 4 jours Acier inoxydable12781.4034TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1084

43.80 €

1 4 jours Acier inoxydable12781.4034TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1084

62.27 €

1 4 jours Acier inoxydable16961.4034TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 70215161-8403.23218282746200.2059

62.27 €

1 4 jours Acier inoxydable16961.4034TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 30205161-8403.23218282746200.2059

19.50 €

1 4 jours Acier inoxydable3.531.51.4034TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0051

19.50 €

1 4 jours Acier inoxydable3.531.51.4034TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0051

10.81 €

1 4 jours Acier438.5-TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 7021045/16-2418115613101260.0099

10.81 €

1 4 jours Acier438.5-TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020045/16-2418115613101260.0099

16.62 €

1 4 jours Acier inoxydable438.51.4305Non traitéThermoplastiqueGris foncé RAL 7021045/16-2418115613101260.0101

16.62 €

1 4 jours Acier inoxydable438.51.4305Non traitéThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020045/16-2418115613101260.0101

11.44 €

1 4 jours Acier543.5-TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 7021153/8-24211.317715131250.0202

11.44 €

1 4 jours Acier543.5-TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020153/8-24211.317715131250.0190

18.64 €

1 4 jours Acier inoxydable543.51.4305Non traitéThermoplastiqueGris foncé RAL 7021153/8-24211.317715131250.0183

18.64 €

1 4 jours Acier inoxydable543.51.4305Non traitéThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020153/8-24211.317715131250.0183

21.98 €

1 4 jours Acier inoxydable651.71.4305Non traitéThermoplastiqueGris foncé RAL 7021261/2-13251.820816141460.0301

21.98 €

1 4 jours Acier inoxydable651.71.4305Non traitéThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020261/2-13251.820816141460.0301

29.13 €

1 4 jours Acier inoxydable8681.4305Non traitéThermoplastiqueGris foncé RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0670

29.13 €

1 4 jours Acier inoxydable8681.4305Non traitéThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0670

29.88 €

1 4 jours Acier inoxydable10741.4305Non traitéAcier inoxydableGris foncé RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1051

29.88 €

1 4 jours Acier inoxydable10741.4305Non traitéThermoplastiqueRouge traffic RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1051

43.80 €

1 4 jours Acier inoxydable12781.4305Non traitéThermoplastiqueGris foncé RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1098

43.80 €

1 4 jours Acier inoxydable12781.4305Non traitéThermoplastiqueRouge traffic RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1098

62.27 €

1 4 jours Acier inoxydable16961.4305Non traitéThermoplastiqueGris foncé RAL 70215161-8403.23218282746200.2073

62.27 €

1 4 jours Acier inoxydable16961.4305Non traitéThermoplastiqueRouge traffic RAL 30205161-8403.23218282746200.2073

19.50 €

1 4 jours Acier inoxydable3.531.51.4305Non traitéThermoplastiqueGris foncé RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0050

19.50 €

1 4 jours Acier inoxydable3.531.51.4305Non traitéThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0050

12.70 €

1 4 jours Acier651.7-TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 7021261/2-13251.820816141460.0318

12.70 €

1 4 jours Acier651.7-TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020261/2-13251.820816141460.0318

16.35 €

1 4 jours Acier868-TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0687

16.35 €

1 4 jours Acier868-TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0687

16.55 €

1 4 jours Acier1074-TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1063

16.55 €

1 4 jours Acier1074-TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1063

23.42 €

1 4 jours Acier1278-TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1079

23.42 €

1 4 jours Acier1278-TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1079

32.50 €

1 4 jours Acier1696-TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 70215161-8403.23218282746200.2037

32.50 €

1 4 jours Acier1696-TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 30205161-8403.23218282746200.2037

12.01 €

1 4 jours Acier3.531.5-TraitéeThermoplastiqueGris foncé RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0050

12.01 €

1 4 jours Acier3.531.5-TraitéeThermoplastiqueRouge traffic RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Désignation Doigt d'indexage Type de produit Standard
Forme A Type de forme Sans encoche d’arrêt, sans contre-écrou Contre-écrou Sans contre-écrou
Finition 1 Sans encoche d'arrêt RoHS Oui

Assistance technique