Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Longueur L (mm) | Corde acier | Corps de finition de surface | Couleur du composant | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | SW2 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.47 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 38.5 | 1.4034 | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 0 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 1/2 | 12 | 6 | 0.0127 | ||
20.47 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 38.5 | 1.4034 | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 0 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 1/2 | 12 | 6 | 0.0127 | ||
22.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 43.5 | 1.4034 | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 9/16 | 12 | 5 | 0.0180 | ||
22.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 43.5 | 1.4034 | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 9/16 | 12 | 5 | 0.0225 | ||
26.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 51.7 | 1.4034 | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 16 | 14 | 3/4 | 14 | 6 | 0.0295 | ||
26.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 51.7 | 1.4034 | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 16 | 14 | 3/4 | 14 | 6 | 0.0409 | ||
35.58 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 68 | 1.4034 | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 21 | 19 | 15/16 | 35 | 15 | 0.0664 | ||
35.58 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 68 | 1.4034 | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 21 | 19 | 15/16 | 35 | 15 | 0.0884 | ||
39.54 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 74 | 1.4034 | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 23 | 22 | 1-1/8 | 40 | 15 | 0.1025 | ||
39.54 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 74 | 1.4034 | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 23 | 22 | 1-1/8 | 40 | 15 | 0.1367 | ||
57.97 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 78 | 1.4034 | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 4 | 12 | 3/4-16 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 1-1/8 | 39 | 15 | 0.1050 | ||
57.97 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 78 | 1.4034 | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 4 | 12 | 3/4-16 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 1-1/8 | 39 | 15 | 0.1381 | ||
82.37 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16 | 96 | 1.4034 | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 5 | 16 | 1-8 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 1-1/2 | 46 | 20 | 0.1982 | ||
82.37 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16 | 96 | 1.4034 | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 5 | 16 | 1-8 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 1-1/2 | 46 | 20 | 0.2754 | ||
23.18 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3.5 | 31.5 | 1.4034 | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 9 | 3 | 1/4-28 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 7/16 | 10 | 4.5 | 0.0047 | ||
23.18 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3.5 | 31.5 | 1.4034 | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 9 | 3 | 1/4-28 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 7/16 | 10 | 4.5 | 0.0068 | ||
20.47 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 38.5 | 1.4305 | Non traité | Gris foncé RAL 7021 | 4 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 1/2 | 12 | 6 | 0.0095 | ||
20.47 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 38.5 | 1.4305 | Non traité | Rouge traffic RAL 3020 | 0 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 1/2 | 12 | 6 | 0.0128 | ||
22.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 43.5 | 1.4305 | Non traité | Gris foncé RAL 7021 | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 9/16 | 12 | 5 | 0.0170 | ||
22.14 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 43.5 | 1.4305 | Non traité | Rouge traffic RAL 3020 | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 9/16 | 12 | 5 | 0.0215 | ||
26.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 51.7 | 1.4305 | Non traité | Gris foncé RAL 7021 | 3 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 16 | 14 | 3/4 | 14 | 6 | 0.0285 | ||
26.08 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 51.7 | 1.4305 | Non traité | Rouge traffic RAL 3020 | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 16 | 14 | 3/4 | 14 | 6 | 0.0399 | ||
35.58 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 68 | 1.4305 | Non traité | Gris foncé RAL 7021 | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 21 | 19 | 15/16 | 35 | 15 | 0.0640 | ||
35.58 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 68 | 1.4305 | Non traité | Rouge traffic RAL 3020 | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 21 | 19 | 15/16 | 35 | 15 | 0.0860 | ||
39.54 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 74 | 1.4305 | Non traité | Gris foncé RAL 7021 | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 23 | 22 | 1-1/8 | 40 | 15 | 0.1023 | ||
39.54 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 74 | 1.4305 | Non traité | Rouge traffic RAL 3020 | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 23 | 22 | 1-1/8 | 40 | 15 | 0.1365 | ||
57.97 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 78 | 1.4305 | Non traité | Gris foncé RAL 7021 | 4 | 12 | 3/4-16 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 1-1/8 | 39 | 15 | 0.1065 | ||
57.97 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 78 | 1.4305 | Non traité | Rouge traffic RAL 3020 | 4 | 12 | 3/4-16 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 1-1/8 | 39 | 15 | 0.1396 | ||
82.37 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16 | 96 | 1.4305 | Non traité | Gris foncé RAL 7021 | 5 | 16 | 1-8 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 1-1/2 | 46 | 20 | 0.2769 | ||
82.37 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16 | 96 | 1.4305 | Non traité | Rouge traffic RAL 3020 | 5 | 16 | 1-8 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 1-1/2 | 46 | 20 | 0.2769 | ||
23.18 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3.5 | 31.5 | 1.4305 | Non traité | Gris foncé RAL 7021 | 9 | 3 | 1/4-28 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 7/16 | 10 | 4.5 | 0.0047 | ||
23.18 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3.5 | 31.5 | 1.4305 | Non traité | Rouge traffic RAL 3020 | 9 | 3 | 1/4-28 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 7/16 | 10 | 4.5 | 0.0068 | ||
13.74 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | 38.5 | - | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 0 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 1/2 | 12 | 6 | 0.0051 | ||
13.74 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | 38.5 | - | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 0 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1 | 15 | 6 | 13 | 10 | 1/2 | 12 | 6 | 0.0125 | ||
14.57 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 43.5 | - | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 9/16 | 12 | 5 | 0.0234 | ||
14.57 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 43.5 | - | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 9/16 | 12 | 5 | 0.0233 | ||
16.19 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | 51.7 | - | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 16 | 14 | 3/4 | 14 | 6 | 0.0396 | ||
16.19 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | 51.7 | - | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 20 | 8 | 16 | 14 | 3/4 | 14 | 6 | 0.0396 | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 68 | - | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 21 | 19 | 15/16 | 35 | 15 | 0.0659 | ||
19.50 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 68 | - | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 26 | 10 | 21 | 19 | 15/16 | 35 | 15 | 0.0869 | ||
22.09 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 74 | - | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 23 | 22 | 1-1/8 | 40 | 15 | 0.1048 | ||
22.09 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 74 | - | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 28 | 12 | 23 | 22 | 1-1/8 | 40 | 15 | 0.1380 | ||
31.26 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | 78 | - | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 4 | 12 | 3/4-16 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 1-1/8 | 39 | 15 | 0.1054 | ||
31.26 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | 78 | - | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 4 | 12 | 3/4-16 | 33 | 2.8 | 28 | 14 | 25 | 22 | 1-1/8 | 39 | 15 | 0.1357 | ||
43.40 € | 1 | 4 jours | Acier | 16 | 96 | - | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 5 | 16 | 1-8 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 1-1/2 | 46 | 20 | 0.1987 | ||
43.40 € | 1 | 4 jours | Acier | 16 | 96 | - | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 5 | 16 | 1-8 | 40 | 3.2 | 32 | 18 | 28 | 27 | 1-1/2 | 46 | 20 | 0.2740 | ||
15.22 € | 1 | 4 jours | Acier | 3.5 | 31.5 | - | Traitée | Gris foncé RAL 7021 | 9 | 3 | 1/4-28 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 7/16 | 10 | 4.5 | 0.0056 | ||
15.22 € | 1 | 4 jours | Acier | 3.5 | 31.5 | - | Traitée | Rouge traffic RAL 3020 | 9 | 3 | 1/4-28 | 14 | 0.8 | 12 | 5 | 10 | 8 | 7/16 | 10 | 4.5 | 0.0069 |
Loading...
Type | Bouton standard | Matériau du composant | Thermoplastique | Désignation | Doigt d'indexage |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Standard | Forme | D | Type de forme | Avec encoche d'arrêt avec contre-écrou |
Contre-écrou | Avec contre-écrou | Finition 1 | Avec encoche d’arrêt | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Longueur L(mm)
Corde acier
Corps de finition de surface
Couleur du composant
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
SW2(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles