Doigts d'indexage, Forme B, pouces (03090)

Doigts d'indexage, Forme B, pouces (03090)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03090-02005A4
03090-02105AL
03090-02206A5
03090-02308A6
03090-02410A7
03090-12005A4
03090-12105AL
03090-12206A5
03090-12308A6
03090-12410A7
03090-2005A4
03090-2105AL
03090-2206A5
03090-2308A6
03090-2410A7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

21.71 €

1 4 jours Acier inoxydable5471.4034-Traitée053/8-16211.317715139/16125Oui0.0010

20.71 €

1 4 jours Acier inoxydable5471.4034-Traitée153/8-24211.317715139/16125Oui0.0010

24.33 €

1 4 jours Acier inoxydable6561.4034-Traitée261/2-13251.820817143/4146Oui0.0010

30.91 €

1 4 jours Acier inoxydable8741.4034-Traitée385/8-11332.32610231915/163515Oui0.0010

32.21 €

1 4 jours Acier inoxydable10801.4034-Traitée4103/4-10332.8281225221-1/83415Oui0.1385

21.71 €

1 4 jours Acier inoxydable5471.4305-Non traité053/8-16211.317715139/16125Oui0.0010

20.71 €

1 4 jours Acier inoxydable5471.4305-Non traité153/8-24211.317715139/16125Oui0.0010

24.33 €

1 4 jours Acier inoxydable6561.4305-Non traité261/2-13251.820817143/4146Oui0.0010

30.91 €

1 4 jours Acier inoxydable8741.4305-Non traité385/8-11332.32610231915/163515Oui0.0010

32.21 €

1 4 jours Acier inoxydable10801.4305-Non traité4103/4-10332.8281225221-1/83415Oui0.1381

12.48 €

1 4 jours Acier547-5.8Traitée053/8-16211.317715139/16125Non0.0010

12.12 €

1 4 jours Acier547-5.8Traitée153/8-24211.317715139/16125Non0.0229

13.44 €

1 4 jours Acier656-5.8Traitée261/2-13251.820817143/4146Non0.0413

16.68 €

1 4 jours Acier874-5.8Traitée385/8-11332.32610231915/163515Non0.0873

17.80 €

1 4 jours Acier1080-5.8Traitée4103/4-10332.8281225221-1/83415Non0.1380

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Gris foncé RAL 7021
Désignation Doigt d'indexage Type de produit Standard Forme B
Contre-écrou Avec contre-écrou Capuchon de couleur Gris foncé RAL 7021 Finition 1 Sans encoche d'arrêt
RoHS Oui

Assistance technique