Doigts d'indexage, Forme C, pouces (03090)

Doigts d'indexage, Forme C, pouces (03090)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03090-03005A4
03090-03105AL
03090-03206A5
03090-03308A6
03090-03410A7
03090-13005A4
03090-13105AL
03090-13206A5
03090-13308A6
03090-13410A7
03090-3005A4
03090-3105AL
03090-3206A5
03090-3308A6
03090-3410A7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

22.88 €

1 4 jours Acier inoxydable5471.4034-Traitée053/8-16211.31771513125Oui0.0120

21.78 €

1 4 jours Acier inoxydable5471.4034-Traitée153/8-24211.31771513125Oui0.0174

25.78 €

1 4 jours Acier inoxydable6561.4034-Traitée261/2-13251.82081714146Oui0.0284

33.24 €

1 4 jours Acier inoxydable8741.4034-Traitée385/8-11332.3261023193515Oui0.0626

37.07 €

1 4 jours Acier inoxydable10801.4034-Traitée4103/4-10332.8281225223415Oui0.1047

22.88 €

1 4 jours Acier inoxydable5471.4305-Non traité053/8-16211.31771513125Oui0.0168

21.78 €

1 4 jours Acier inoxydable5471.4305-Non traité153/8-24211.31771513125Oui0.0174

25.78 €

1 4 jours Acier inoxydable6561.4305-Non traité261/2-13251.82081714146Oui0.0284

33.24 €

1 4 jours Acier inoxydable8741.4305-Non traité385/8-11332.3261023193515Oui0.0631

37.07 €

1 4 jours Acier inoxydable10801.4305-Non traité4103/4-10332.8281225223415Oui0.1018

15.75 €

1 4 jours Acier547-5.8Traitée053/8-16211.31771513125Non0.0168

14.99 €

1 4 jours Acier547-5.8Traitée153/8-24211.31771513125Non0.0193

16.67 €

1 4 jours Acier656-5.8Traitée261/2-13251.82081714146Non0.0301

18.92 €

1 4 jours Acier874-5.8Traitée385/8-11332.3261023193515Non0.0657

19.35 €

1 4 jours Acier1080-5.8Traitée4103/4-10332.8281225223415Non0.0994

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Gris foncé RAL 7021
Désignation Doigt d'indexage Type de produit Standard Forme C
Contre-écrou Sans contre-écrou Capuchon de couleur Gris foncé RAL 7021 Finition 1 Avec encoche d’arrêt
RoHS Oui

Assistance technique