Doigts d'indexage, pouces (03091)

Doigts d'indexage, pouces (03091)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03091-11CWA2
03091-12CMA4
03091-13CNA5
03091-14COA6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Taille A
(mm)
D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

8.75 €

1 4 jours 9.541.511641/4-202.30.7203216-1030.0065

9.89 €

1 4 jours 14.365.1223.56.353/8-163.51.133.350.827-1640.0232

11.40 €

1 4 jours 19733317.931/2-134.71.331.85428.61/22240.0474

15.90 €

1 4 jours 25.4102.94339.535/8-114.71.650.577.544.55/82340.1013

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du corps Acier Qualité 5.8
Corps de finition de surface Non traité Couleur principale Passivé bleu Désignation Doigt d'indexage
Type de produit Standard Contre-écrou Sans contre-écrou Finition 1 Avec encoche d’arrêt
RoHS Oui

Assistance technique