Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03090-8105AL |
03090-8206A5 |
03090-8308A6 |
03090-8410A7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille | D1=Filetage | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | L=Longueur | D=diamètre de boulon | L2 | SW1 | Course S | L1 | L3 | B1 | A=Longueur de poignée | B=Largeur | A1=Longueur de poignée | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 1 | 4 jours | 1 | 3/8-24 | 12 | 5 | 1.3 | 39 | 5 | 7 | 13 | 5 | 17 | 15 | 12.9 | 31.7 | 17.9 | 41.7 | 0.0194 | ||
18.02 € | 1 | 4 jours | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 44 | 6 | 8 | 14 | 6 | 20 | 17 | 12.9 | 31.6 | 17.9 | 41.7 | 0.0293 | ||
21.51 € | 1 | 4 jours | 3 | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 56.9 | 8 | 10 | 19 | 8 | 26 | 23 | 19.4 | 55.5 | 26.9 | 67.8 | 0.0711 | ||
34.96 € | 1 | 4 jours | 4 | 3/4-10 | 34 | 15 | 2.8 | 62.9 | 10 | 12 | 22 | 10 | 28 | 25 | 19.4 | 53.4 | 26.9 | 67.8 | 0.1075 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | trempé et bruni | Matériau du composant | thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | noir | Forme | A | Contre-écrou | sans contre-écrou |
Finition 1 | avec poignée à excentrique | Désignation | Doigt D'Indexage | RoHS | oui |
PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Taille
D1=Filetage
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
L=Longueur
D=diamètre de boulon
L2
SW1
Course S
L1
L3
B1
A=Longueur de poignée
B=Largeur
A1=Longueur de poignée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles