Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Longueur L (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Numéro de commande pour rondelle à visser | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.58 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 38.5 | 1.4034 | - | Traitée | 0 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1.3 | 21 | 13.5 | 03094-90 | 12 | 6 | Oui | 0.0077 | ||
14.84 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 43.5 | 1.4034 | - | Traitée | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 24 | 14.5 | 03094-91 | 12 | 5 | Oui | 0.0130 | ||
16.45 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 51.7 | 1.4034 | - | Traitée | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 28 | 17.7 | 03094-92 | 14 | 6 | Oui | 0.0249 | ||
19.54 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 68 | 1.4034 | - | Traitée | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 36 | 24 | 03094-93 | 35 | 15 | Oui | 0.0539 | ||
29.48 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 74 | 1.4034 | - | Traitée | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 40 | 24 | 03094-94 | 34 | 15 | Oui | 0.0847 | ||
32.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 78 | 1.4034 | - | Traitée | 4 | 12 | 3/4-16 | 33 | 2.8 | 42 | 24 | 03094-95 | 39 | 15 | Oui | 0.0888 | ||
36.89 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16 | 96 | 1.4034 | - | Traitée | 5 | 16 | 1-8 | 40 | 3.2 | 50 | 30 | 03094-96 | 46 | 20 | Oui | 0.1770 | ||
16.37 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3.5 | 31.5 | 1.4034 | - | Traitée | 9 | 3 | 1/4-28 | 14 | 0.8 | 17 | 11 | 03094-99 | 10 | 4.5 | Oui | 0.0037 | ||
9.18 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | 38.5 | - | 5.8 | Traitée | 0 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1.3 | 21 | 13.5 | 03094-90 | 12 | 6 | Non | 0.0076 | ||
15.58 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 38.5 | 1.4305 | - | Non traité | 0 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1.3 | 21 | 13.5 | 03094-90 | 12 | 6 | Oui | 0.0077 | ||
8.72 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 43.5 | - | 5.8 | Traitée | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 24 | 14.5 | 03094-91 | 12 | 5 | Non | 0.0132 | ||
14.84 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 43.5 | 1.4305 | - | Non traité | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 24 | 14.5 | 03094-91 | 12 | 5 | Oui | 0.0133 | ||
16.45 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 51.7 | 1.4305 | - | Non traité | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 28 | 17.7 | 03094-92 | 14 | 6 | Oui | 0.0251 | ||
19.54 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 68 | 1.4305 | - | Non traité | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 36 | 24 | 03094-93 | 35 | 15 | Oui | 0.0543 | ||
29.48 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 74 | 1.4305 | - | Non traité | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 40 | 24 | 03094-94 | 34 | 15 | Oui | 0.0856 | ||
32.49 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 12 | 78 | 1.4305 | - | Non traité | 4 | 12 | 3/4-16 | 33 | 2.8 | 42 | 24 | 03094-95 | 39 | 15 | Oui | 0.0897 | ||
36.89 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 16 | 96 | 1.4305 | - | Non traité | 5 | 16 | 1-8 | 40 | 3.2 | 50 | 30 | 03094-96 | 46 | 20 | Oui | 0.1770 | ||
16.37 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 3.5 | 31.5 | 1.4305 | - | Non traité | 9 | 3 | 1/4-28 | 14 | 0.8 | 17 | 11 | 03094-99 | 10 | 4.5 | Oui | 0.0038 | ||
9.37 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | 51.7 | - | 5.8 | Traitée | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 28 | 17.7 | 03094-92 | 14 | 6 | Non | 0.0248 | ||
11.01 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 68 | - | 5.8 | Traitée | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 36 | 24 | 03094-93 | 35 | 15 | Non | 0.0540 | ||
16.35 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 74 | - | 5.8 | Traitée | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 40 | 24 | 03094-94 | 34 | 15 | Non | 0.0850 | ||
18.01 € | 1 | 4 jours | Acier | 12 | 78 | - | 5.8 | Traitée | 4 | 12 | 3/4-16 | 33 | 2.8 | 42 | 24 | 03094-95 | 39 | 15 | Non | 0.0892 | ||
20.41 € | 1 | 4 jours | Acier | 16 | 96 | - | 5.8 | Traitée | 5 | 16 | 1-8 | 40 | 3.2 | 50 | 30 | 03094-96 | 46 | 20 | Non | 0.1770 | ||
9.69 € | 1 | 4 jours | Acier | 3.5 | 31.5 | - | 5.8 | Traitée | 9 | 3 | 1/4-28 | 14 | 0.8 | 17 | 11 | 03094-99 | 10 | 4.5 | Non | 0.0038 |
Loading...
Type | Bouton standard | Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | Gris foncé RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Doigt d'indexage | Type de produit | Sans embase | Forme | G |
Contre-écrou | Sans contre-écrou | Finition 1 | Sans encoche d'arrêt | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Longueur L(mm)
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Numéro de commande pour rondelle à visser
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles