Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B (mm) | B1 (mm) | D=diamètre de la goupille de verrouillage (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=Longueur de la poignée (mm) | L3 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.64 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 4 | 3/8-16 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | 0.0159 | ||
23.64 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 4 | 3/8-24 | 10 | 1 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | 0.0165 | ||
23.64 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 5 | 3/8-16 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | 0.0162 | ||
25.79 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 5 | 1/2-13 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | 0.0313 | ||
23.64 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 5 | 3/8-24 | 10 | 1.3 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | 0.0169 | ||
25.79 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 5 | 1/2-20 | 12 | 1.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | 0.0333 | ||
23.64 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 6 | 3/8-16 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | 0.0164 | ||
25.79 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 6 | 1/2-13 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | 0.0319 | ||
28.36 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 6 | 5/8-11 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 35 | 15 | 0.0670 | ||
23.64 € | 1 | 4 jours | 9 | 3 | 6 | 3/8-24 | 10 | 1.8 | 6 | 38 | 25 | 20 | 14 | 8 | 0.0171 | ||
25.79 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 6 | 1/2-20 | 12 | 1.8 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | 0.0339 | ||
28.36 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 6 | 5/8-18 | 16 | 1.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 35 | 15 | 0.0700 | ||
25.79 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 8 | 1/2-13 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | 0.0331 | ||
28.36 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 8 | 5/8-11 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 35 | 15 | 0.0689 | ||
33.67 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 8 | 3/4-10 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 | 0.1209 | ||
25.79 € | 1 | 4 jours | 10.8 | 3.6 | 8 | 1/2-20 | 12 | 2.3 | 8 | 46.8 | 30 | 25 | 15 | 8 | 0.0349 | ||
28.36 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 8 | 5/8-18 | 16 | 2.3 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 35 | 15 | 0.0724 | ||
33.67 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 8 | 3/4-16 | 20 | 2.3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 | 0.1259 | ||
28.36 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 10 | 5/8-11 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 35 | 15 | 0.0711 | ||
33.67 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 10 | 3/4-10 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 | 0.1230 | ||
28.36 € | 1 | 4 jours | 14.4 | 4.8 | 10 | 5/8-18 | 16 | 2.8 | 10 | 60.4 | 40 | 32 | 35 | 15 | 0.0735 | ||
33.67 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 10 | 3/4-16 | 20 | 2.8 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 | 0.1278 | ||
33.67 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 12 | 3/4-10 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 | 0.1258 | ||
33.67 € | 1 | 4 jours | 18 | 6 | 12 | 3/4-16 | 20 | 3 | 12 | 70 | 50 | 35 | 60 | 20 | 0.1304 |
Loading...
Type | Type de levier | Matériau du corps | Acier inoxydable | Désignation | Doigt d’indexage verrouillable |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Type de forme | Poignée non revêtue, sans écrou | Contre-écrou | Sans contre-écrou |
PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
B(mm)
B1(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=Longueur de la poignée(mm)
L3(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles