Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03089-15004AK |
03089-15105AL |
03089-15206A5 |
03089-15308A6 |
03089-15410A7 |
03089-5004AK |
03089-5105AL |
03089-5206A5 |
03089-5308A6 |
03089-5410A7 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Course S (mm) | Longueur L (mm) | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D=diamètre de la broche (mm) | D1=Filetage | D2 (mm) | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW1 (mm) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.02 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 4 | 29.5 | 1.4305 | - | Non traité | 0 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 12 | 6 | Oui | 0.0074 | ||
19.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 5 | 34.5 | 1.4305 | - | Non traité | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 8 | 7 | 13 | 12 | 5 | Oui | 0.0141 | ||
22.74 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 6 | 41.7 | 1.4305 | - | Non traité | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 10 | 8 | 14 | 14 | 6 | Oui | 0.0229 | ||
29.16 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 54 | 1.4305 | - | Non traité | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 12 | 10 | 19 | 28 | 14 | Oui | 0.0512 | ||
50.67 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 61 | 1.4305 | - | Non traité | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 15 | 12 | 22 | 32 | 15 | Oui | 0.0814 | ||
12.28 € | 1 | 4 jours | Acier | 4 | 29.5 | 1.4034 | 5.8 | Traitée | 0 | 4 | 5/16-24 | 18 | 1 | 6 | 6 | 10 | 12 | 6 | Non | 0.0072 | ||
11.72 € | 1 | 4 jours | Acier | 5 | 34.5 | 1.4034 | 5.8 | Traitée | 1 | 5 | 3/8-24 | 21 | 1.3 | 8 | 7 | 13 | 12 | 5 | Non | 0.0141 | ||
12.99 € | 1 | 4 jours | Acier | 6 | 41.7 | 1.4034 | 5.8 | Traitée | 2 | 6 | 1/2-13 | 25 | 1.8 | 10 | 8 | 14 | 14 | 6 | Non | 0.0227 | ||
16.35 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 54 | 1.4034 | 5.8 | Traitée | 3 | 8 | 5/8-11 | 33 | 2.3 | 12 | 10 | 19 | 28 | 14 | Non | 0.0510 | ||
24.63 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 61 | 1.4034 | 5.8 | Traitée | 4 | 10 | 3/4-10 | 33 | 2.8 | 15 | 12 | 22 | 32 | 15 | Non | 0.0806 |
Loading...
Type | Bouton standard | Matériau du composant | Thermoplastique | Couleur du composant | Gris foncé RAL 7021 |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Doigt d'indexage | Type de produit | Version courte | Forme | A |
Contre-écrou | Sans contre-écrou | Finition 1 | Sans encoche d'arrêt | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Course S(mm)
Longueur L(mm)
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D=diamètre de la broche(mm)
D1=Filetage
D2(mm)
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
SW1(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles