Doigts d'indexage, modèle court, Forme B, pouces (03089)

Doigts d'indexage, modèle court, Forme B, pouces (03089)
· Les doigts d'indexage (boulons d'arrêt) permettent le blocage et l'encliquètement.

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Stabilité élevée

· Idéal pour les espaces restreints

· Matériau : acier ou Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03089-16004AK
03089-16105AL
03089-16206A5
03089-16308A6
03089-16410A7
03089-6004AK
03089-6105AL
03089-6206A5
03089-6308A6
03089-6410A7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Course S
(mm)
Longueur L
(mm)
Corde acier Qualité Corps de finition de surface Taille D=diamètre de la broche
(mm)
D1=Filetage D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
PL Edelstahl Poids (ERP)
(kg)

21.33 €

1 4 jours Acier inoxydable429.51.4305-Non traité045/16-2418166101/2126Oui0.0100

20.33 €

1 4 jours Acier inoxydable534.51.4305-Non traité153/8-24211.387139/16125Oui0.0140

24.04 €

1 4 jours Acier inoxydable641.71.4305-Non traité261/2-13251.8108143/4146Oui0.0310

31.59 €

1 4 jours Acier inoxydable8541.4305-Non traité385/8-11332.312101915/162814Oui0.0700

52.55 €

1 4 jours Acier inoxydable10611.4305-Non traité4103/4-10332.81512221-1/83215Oui0.1150

12.57 €

1 4 jours Acier429.51.40345.8Traitée045/16-2418166101/2126Non0.0100

11.99 €

1 4 jours Acier534.51.40345.8Traitée153/8-24211.387139/16125Non0.0140

13.23 €

1 4 jours Acier641.71.40345.8Traitée261/2-13251.8108143/4146Non0.0310

16.60 €

1 4 jours Acier8541.40345.8Traitée385/8-11332.312101915/162814Non0.0700

24.94 €

1 4 jours Acier10611.40345.8Traitée4103/4-10332.81512221-1/83215Non0.1135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Bouton standard Matériau du composant Thermoplastique Couleur du composant Gris foncé RAL 7021
Désignation Doigt d'indexage Type de produit Version courte Forme B
Contre-écrou Avec contre-écrou Finition 1 Sans encoche d'arrêt RoHS Oui

Assistance technique