Doigt d'indexage verrouillable en inox à guidage interne, Forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou (03099-35)

Doigt d'indexage verrouillable en inox à guidage interne, Forme D, avec capuchon de verrouillage, avec écrou (03099-35)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Sa forme fermée empêche la pénétration de saletés dans la douille filetée

· Le six°pans creux de la douille permet de monter facilement le doigt d'indexage verrouillable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-35-10705101
03099-35-1070510116
03099-35-107051012
03099-35-1070510148
03099-35-1070510186
03099-35-1070510187
03099-35-1070510188
03099-35-10706121
03099-35-1070612116
03099-35-107061212
03099-35-1070612148
03099-35-1070612186
03099-35-1070612187
03099-35-1070612188
03099-35-10708161
03099-35-1070816116
03099-35-107081612
03099-35-1070816148
03099-35-1070816186
03099-35-1070816187
03099-35-1070816188
03099-35-10710201
03099-35-1071020116
03099-35-107102012
03099-35-1071020148
03099-35-1071020186
03099-35-1071020187
03099-35-1071020188
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage
(mm)
Couleur du composant B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

19.40 €

1 4 jours 10x1Gris foncé RAL 702110.94.95161.3646.726.31513171480.0482

19.40 €

1 4 jours 10x1Jaune colza RAL 102110.94.95161.3646.726.31513171480.0482

19.40 €

1 4 jours 10x1Orangé pur RAL 200410.94.95161.3646.726.31513171480.0482

19.40 €

1 4 jours 10x1Rouge traffic RAL 302010.94.95161.3646.726.31513171480.0482

19.40 €

1 4 jours 10x1Vert sécurité RAL 603210.94.95161.3646.726.31513171480.0482

19.40 €

1 4 jours 10x1Bleu traffic RAL 501710.94.95161.3646.726.31513171480.0482

19.40 €

1 4 jours 10x1Gris clair RAL 703510.94.95161.3646.726.31513171480.0482

21.31 €

1 4 jours 12x1.5Gris foncé RAL 7021135.8617.41.8856.531.51914191580.0706

21.31 €

1 4 jours 12x1.5Jaune colza RAL 1021135.8617.41.8856.531.51914191580.0706

21.31 €

1 4 jours 12x1.5Orangé pur RAL 2004135.8617.41.8856.531.51914191580.0706

21.31 €

1 4 jours 12x1.5Rouge traffic RAL 3020135.8617.41.8856.531.51914191580.0706

21.31 €

1 4 jours 12x1.5Vert sécurité RAL 6032135.8617.41.8856.531.51914191580.0706

21.31 €

1 4 jours 12x1.5Bleu traffic RAL 5017135.8617.41.8856.531.51914191580.0706

21.31 €

1 4 jours 12x1.5Gris clair RAL 7035135.8617.41.8856.531.51914191580.0706

23.83 €

1 4 jours 16x1.5Gris foncé RAL 702117.78.1821.62.31072.64226192435150.1540

23.83 €

1 4 jours 16x1.5Jaune colza RAL 102117.78.1821.62.31072.64226192435150.1540

23.83 €

1 4 jours 16x1.5Orangé pur RAL 200417.78.1821.62.31072.64226192435150.1540

23.83 €

1 4 jours 16x1.5Rouge traffic RAL 302017.78.1821.62.31072.64226192435150.1540

23.83 €

1 4 jours 16x1.5Vert sécurité RAL 603217.78.1821.62.31072.64226192435150.1540

23.83 €

1 4 jours 16x1.5Bleu traffic RAL 501717.78.1821.62.31072.64226192435150.1540

23.83 €

1 4 jours 16x1.5Gris clair RAL 703517.78.1821.62.31072.64226192435150.1540

29.42 €

1 4 jours 20x1.5Gris foncé RAL 702121.59.51024.82.81282.351.630223060200.2582

29.42 €

1 4 jours 20x1.5Jaune colza RAL 102121.59.51024.82.81282.351.630223060200.2582

29.42 €

1 4 jours 20x1.5Orangé pur RAL 200421.59.51024.82.81282.351.630223060200.2582

29.42 €

1 4 jours 20x1.5Rouge traffic RAL 302021.59.51024.82.81282.351.630223060200.2582

29.42 €

1 4 jours 20x1.5Vert sécurité RAL 603221.59.51024.82.81282.351.630223060200.2582

29.42 €

1 4 jours 20x1.5Bleu traffic RAL 501721.59.51024.82.81282.351.630223060200.2582

29.42 €

1 4 jours 20x1.5Gris clair RAL 703521.59.51024.82.81282.351.630223060200.2582

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier inoxydable Corps de finition de surface Naturel
Matériau du composant Thermoplastique Désignation Doigt d’indexage verrouillable Forme D
Type de forme Avec bouchon en plastique, avec contre-écrou Contre-écrou Avec contre-écrou RoHS Oui
PL Edelstahl Oui

Assistance technique