Doigt indexage verrouillables, forme B avec douille fileté/écrou, acier inox., pouces (03099)

Doigt indexage verrouillables, forme B avec douille fileté/écrou, acier inox., pouces (03099)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Montage sur le filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-11-10504A4
03099-11-10504AL
03099-11-10505A4
03099-11-10505A5
03099-11-10505AL
03099-11-10505AM
03099-11-10506A4
03099-11-10506A5
03099-11-10506A6
03099-11-10506AL
03099-11-10506AM
03099-11-10506AN
03099-11-10508A5
03099-11-10508A6
03099-11-10508A7
03099-11-10508AM
03099-11-10508AN
03099-11-10508AO
03099-11-10510A6
03099-11-10510A7
03099-11-10510AN
03099-11-10510AO
03099-11-10512A7
03099-11-10512AO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
D1 F x 30° D2 L3 B L H B1 D=diamètre du doigt d'indexage L1=Longueur de poignée SW Poids (ERP)
(kg)

25.36 €

1 4 jours 1483/8-1611020938.5634259/160.0159

25.36 €

1 4 jours 1483/8-2411020938.5634259/160.0165

25.36 €

1 4 jours 1483/8-161.31020938.5635259/160.0162

27.93 €

1 4 jours 1581/2-131.3122510.847.783.65303/40.0313

25.36 €

1 4 jours 1483/8-241.31020938.5635259/160.0169

27.93 €

1 4 jours 1581/2-201.3122510.847.783.65303/40.0333

25.36 €

1 4 jours 1483/8-161.81020938.5636259/160.0211

27.93 €

1 4 jours 1581/2-131.8122510.847.783.66303/40.0319

31.37 €

1 4 jours 35155/8-111.8163214.461.2104.864015/160.0900

25.36 €

1 4 jours 1483/8-241.81020938.5636259/160.0171

27.93 €

1 4 jours 1581/2-201.8122510.847.783.66303/40.0339

31.37 €

1 4 jours 35155/8-181.8163214.461.2104.864015/160.0918

27.93 €

1 4 jours 1581/2-132.3122510.847.783.68303/40.0331

31.37 €

1 4 jours 35155/8-112.3163214.461.2104.884015/160.0689

39.01 €

1 4 jours 60203/4-102.3203518711268501-1/80.1209

27.93 €

1 4 jours 1581/2-202.3122510.847.783.68303/40.0349

31.37 €

1 4 jours 35155/8-182.3163214.461.2104.884015/160.0724

39.01 €

1 4 jours 60203/4-162.3203518711268501-1/80.1259

31.37 €

1 4 jours 35155/8-112.8163214.461.2104.8104015/160.0711

39.01 €

1 4 jours 60203/4-102.82035187112610501-1/80.1230

31.37 €

1 4 jours 35155/8-182.8163214.461.2104.8104015/160.0735

39.01 €

1 4 jours 60203/4-162.82035187112610501-1/80.1278

39.01 €

1 4 jours 60203/4-1032035187112612501-1/80.1258

39.01 €

1 4 jours 60203/4-1632035187112612501-1/80.1304

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Corps de finition de surface naturel Forme B
Contre-écrou avec contre-écrou Désignation Doigt D’Indexage Verrouillable Type de forme avec douille filetée, avec écrou
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique