Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, Forme D (03099-12)

Doigt d’indexage verrouillable en inox avec pièce hexagonale, Forme D (03099-12)
· Une rotation à 180° du verrou entraîne la rétractation du doigt d'arrêt

· Disponible avec des capuchons de verrouiilage en plastique de couleur au choix

· Le corps avec pièce hexagonale sert d'aide au montage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-12-1070410
03099-12-10704101
03099-12-10704102
03099-12-1070410116
03099-12-107041012
03099-12-107041016
03099-12-1070410184
03099-12-1070410186
03099-12-1070410187
03099-12-1070410188
03099-12-107041084
03099-12-107041086
03099-12-107041087
03099-12-107041088
03099-12-1070510
03099-12-10705101
03099-12-1070512
03099-12-10705102
03099-12-1070510116
03099-12-107051012
03099-12-107051016
03099-12-1070510184
03099-12-1070510186
03099-12-1070510187
03099-12-1070510188
03099-12-10705121
03099-12-10705122
03099-12-107051084
03099-12-107051086
03099-12-107051087
03099-12-107051088
03099-12-1070512116
03099-12-107051212
03099-12-107051216
03099-12-1070512184
03099-12-1070512186
03099-12-1070512187
03099-12-1070512188
03099-12-107051284
03099-12-107051286
03099-12-107051287
03099-12-107051288
03099-12-1070610
03099-12-10706101
03099-12-1070612
03099-12-10706102
03099-12-1070616
03099-12-1070610116
03099-12-107061012
03099-12-107061016
03099-12-1070610184
03099-12-1070610186
03099-12-1070610187
03099-12-1070610188
03099-12-10706121
03099-12-10706122
03099-12-10706161
03099-12-10706162
03099-12-107061084
03099-12-107061086
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Filetage
(mm)
Couleur du composant B
(mm)
B1
(mm)
D=diamètre de la goupille de verrouillage
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=Longueur de la poignée
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Poids (ERP)
(kg)

21.31 €

1 4 jours 10Gris foncé RAL 702110.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 jours 10x1Gris foncé RAL 702110.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 jours 10Orangé pur RAL 200410.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 jours 10x1Jaune colza RAL 102110.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 jours 10x1Orangé pur RAL 200410.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 jours 10Jaune colza RAL 102110.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 jours 10x1Rouge traffic RAL 302010.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 jours 10x1Vert sécurité RAL 603210.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 jours 10x1Bleu traffic RAL 501710.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 jours 10x1Gris clair RAL 703510.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 jours 10Rouge traffic RAL 302010.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 jours 10Vert sécurité RAL 603210.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 jours 10Bleu traffic RAL 501710.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 jours 10Gris clair RAL 703510.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 jours 10Gris foncé RAL 702110.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 jours 10x1Gris foncé RAL 702110.94.95101.3639.526.31510171480.0300

23.39 €

1 4 jours 12Gris foncé RAL 702112.95.75121.3848.431.11912191580.0475

21.31 €

1 4 jours 10Orangé pur RAL 200410.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 jours 10x1Jaune colza RAL 102110.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 jours 10x1Orangé pur RAL 200410.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 jours 10Jaune colza RAL 102110.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 jours 10x1Rouge traffic RAL 302010.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 jours 10x1Vert sécurité RAL 603210.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 jours 10x1Bleu traffic RAL 501710.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 jours 10x1Gris clair RAL 703510.94.95101.3639.526.31510171480.0300

23.39 €

1 4 jours 12x1.5Gris foncé RAL 702112.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 jours 12Orangé pur RAL 200412.95.75121.3848.431.11912191580.0475

21.31 €

1 4 jours 10Rouge traffic RAL 302010.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 jours 10Vert sécurité RAL 603210.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 jours 10Bleu traffic RAL 501710.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 jours 10Gris clair RAL 703510.94.95101.3639.526.31510171480.0300

23.39 €

1 4 jours 12x1.5Jaune colza RAL 102112.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 jours 12x1.5Orangé pur RAL 200412.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 jours 12Jaune colza RAL 102112.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 jours 12x1.5Rouge traffic RAL 302012.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 jours 12x1.5Vert sécurité RAL 603212.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 jours 12x1.5Bleu traffic RAL 501712.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 jours 12x1.5Gris clair RAL 703512.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 jours 12Rouge traffic RAL 302012.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 jours 12Vert sécurité RAL 603212.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 jours 12Bleu traffic RAL 501712.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 jours 12Gris clair RAL 703512.95.75121.3848.431.11912191580.0475

21.31 €

1 4 jours 10Gris foncé RAL 702110.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 jours 10x1Gris foncé RAL 702110.94.96101.8639.526.31510171480.0303

23.39 €

1 4 jours 12Gris foncé RAL 702112.95.76121.8848.431.11912191580.0479

21.31 €

1 4 jours 10Orangé pur RAL 200410.94.96101.8639.526.31510171480.0303

26.14 €

1 4 jours 16Gris foncé RAL 702116.676161.81062.341.526162435150.1104

21.31 €

1 4 jours 10x1Jaune colza RAL 102110.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 jours 10x1Orangé pur RAL 200410.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 jours 10Jaune colza RAL 102110.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 jours 10x1Rouge traffic RAL 302010.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 jours 10x1Vert sécurité RAL 603210.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 jours 10x1Bleu traffic RAL 501710.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 jours 10x1Gris clair RAL 703510.94.96101.8639.526.31510171480.0303

23.39 €

1 4 jours 12x1.5Gris foncé RAL 702112.95.76121.8848.431.11912191580.0479

23.39 €

1 4 jours 12Orangé pur RAL 200412.95.76121.8848.431.11912191580.0479

26.14 €

1 4 jours 16x1.5Gris foncé RAL 702116.676161.81062.341.526162435150.1104

26.14 €

1 4 jours 16Orangé pur RAL 200416.676161.81062.341.526162435150.1104

21.31 €

1 4 jours 10Rouge traffic RAL 302010.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 jours 10Vert sécurité RAL 603210.94.96101.8639.526.31510171480.0303

Loading...

Informations de base

Type Type de levier Matériau du corps Acier inoxydable Corps de finition de surface Naturel
Matériau du composant Thermoplastique Désignation Doigt d’indexage verrouillable Forme D
Type de forme Avec bouchon en plastique, avec contre-écrou Contre-écrou Avec contre-écrou Finition 1 Avec six pans
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique