Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23682-2020 |
23682-2520 |
23682-3225 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | L=Longueur (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10 € | 1 | 4 jours | 20 | 7.5 | 5 | 7 | 11 | 10 | 7 | 20 | 0.0186 | ||
8.82 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 5 | 9 | 15 | 12 | 8.5 | 20 | 0.0264 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | 32 | 11 | 10 | 11 | 18 | 16 | 11.5 | 25 | 0.0576 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Finition 1 | DIN 9832 | Désignation | Bride de retenue |
---|---|---|---|---|---|
H2(mm) | 6.3 | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
D1(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles