Inscription
Configurer
  • B=Largeur(mm)
  • B2(mm)
  • B3(mm)
  • D=diamètre(mm)
  • D1(mm)
  • H=Hauteur(mm)
  • L=Longueur(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Goupilles à ressort DIN 11023 (07337-10)

Référence pièce:

encore indéterminée. 6 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

B=Largeur

(mm)

B2

(mm)

B3

(mm)

D=diamètre

(mm)

D1

(mm)

H=Hauteur

(mm)

L=Longueur

(mm)

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
36
7
11.5
4.5
2.5
18
32
0.0130
1 pièces
52
8
14
5.5
5.6
22
42
0.0320
1 pièces
52
9
15
7.5
5.6
22
42
0.0370
1 pièces
52
12
15
9.5
5.6
22
45
0.0530
1 pièces
52
14
15
11
5.6
22
45
0.0690
1 pièces
60
14
15
11
4
22
55
0.0720
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
1.44 €
( 1.71 € )
4 jours ouvrables
1.49 €
( 1.77 € )
4 jours ouvrables
1.57 €
( 1.87 € )
4 jours ouvrables
1.68 €
( 2.00 € )
4 jours ouvrables
2.10 €
( 2.50 € )
4 jours ouvrables
2.18 €
( 2.59 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Pour le serrage des boulons, tubes, tiges, etc.

· Mise en place et retrait simples et rapides

· Réutilisable