Goupille d'arrêt verrouillable, forme A avec creux de poignée, acier inox. (03415) (Numéros de référence)

Goupille d'arrêt verrouillable, forme A avec creux de poignée, acier inox. (03415)
· Verrouillable

· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, industrie chimique et agroalimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03415-05-002208020
03415-05-002208025
03415-05-002208030
03415-05-002208035
03415-05-002208040
03415-05-002208045
03415-05-002208050
03415-05-002210020
03415-05-002210025
03415-05-002210030
03415-05-002210035
03415-05-002210040
03415-05-002210045
03415-05-002210050
03415-05-002210060
03415-05-002212025
03415-05-002212030
03415-05-002212035
03415-05-002212040
03415-05-002212045
03415-05-002212050
03415-05-002212060
03415-05-002212070
03415-05-002212080
03415-05-002216030
03415-05-002216035
03415-05-002216040
03415-05-002216045
03415-05-002216050
03415-05-002216060
03415-05-002216070
03415-05-002216080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement double section max.
(kN)
Poids (ERP)
(kg)

34.47 €

1 4 jours 89.52049.227.88380.1900

34.47 €

1 4 jours 89.52549.232.88380.1910

38.50 €

1 4 jours 89.53049.237.88380.1920

38.50 €

1 4 jours 89.53549.242.88380.1930

38.50 €

1 4 jours 89.54049.247.88380.1940

38.50 €

1 4 jours 89.54549.252.88380.1950

38.50 €

1 4 jours 89.55049.257.88380.1960

47.38 €

1 4 jours 10122049.228.910600.1970

47.38 €

1 4 jours 10122549.233.910600.1980

49.86 €

1 4 jours 10123049.238.910600.1990

49.86 €

1 4 jours 10123549.243.910600.2000

49.86 €

1 4 jours 10124049.248.910600.2010

49.86 €

1 4 jours 10124549.253.910600.2020

49.86 €

1 4 jours 10125049.258.910600.2030

52.48 €

1 4 jours 10126049.268.910600.2040

43.26 €

1 4 jours 1214.52549.234.912860.2020

45.18 €

1 4 jours 1214.53049.239.912860.2030

45.18 €

1 4 jours 1214.53549.244.912860.2040

45.18 €

1 4 jours 1214.54049.249.912860.2050

45.18 €

1 4 jours 1214.54549.254.912860.2060

45.18 €

1 4 jours 1214.55049.259.912860.2070

47.27 €

1 4 jours 1214.56049.269.912860.2080

48.40 €

1 4 jours 1214.57049.279.912860.2090

48.40 €

1 4 jours 1214.58049.289.912860.2100

67.16 €

1 4 jours 16193051.243.1161530.2230

67.16 €

1 4 jours 16193551.248.1161530.2240

67.16 €

1 4 jours 16194051.253.1161530.2250

67.16 €

1 4 jours 16194551.258.1161530.2260

67.16 €

1 4 jours 16195051.263.1161530.2270

72.41 €

1 4 jours 16196051.273.1161530.2280

72.41 €

1 4 jours 16197051.283.1161530.2290

76.89 €

1 4 jours 16198051.293.1161530.2300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Corde acier 1.4305 Forme A
D(mm) 22 D3(mm) 20 L1(mm) 7.8
SW(mm) 21 L6 28 Désignation Goupille D'Arrêt
Goupille d'arrêt poignée poignée anneau picots ou anneau Type de produit verrouillable Type de forme avec creux de poignée
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique