Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Diamètre de la broche | D2 (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.34 € | 1 | 4 jours | 8 | 9.5 | 20 | 49.2 | 27.8 | 8 | 38 | 0.1970 | ||
36.34 € | 1 | 4 jours | 8 | 9.5 | 25 | 49.2 | 32.8 | 8 | 38 | 0.1980 | ||
40.34 € | 1 | 4 jours | 8 | 9.5 | 30 | 49.2 | 37.8 | 8 | 38 | 0.1990 | ||
40.34 € | 1 | 4 jours | 8 | 9.5 | 35 | 49.2 | 42.8 | 8 | 38 | 0.2000 | ||
40.34 € | 1 | 4 jours | 8 | 9.5 | 40 | 49.2 | 47.8 | 8 | 38 | 0.2010 | ||
40.34 € | 1 | 4 jours | 8 | 9.5 | 45 | 49.2 | 52.8 | 8 | 38 | 0.2020 | ||
40.34 € | 1 | 4 jours | 8 | 9.5 | 50 | 49.2 | 57.8 | 8 | 38 | 0.2030 | ||
49.02 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 20 | 49.2 | 28.9 | 10 | 60 | 0.2050 | ||
49.02 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 25 | 49.2 | 33.9 | 10 | 60 | 0.2060 | ||
51.49 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 30 | 49.2 | 38.9 | 10 | 60 | 0.2070 | ||
51.49 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 35 | 49.2 | 43.9 | 10 | 60 | 0.2080 | ||
51.49 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 40 | 49.2 | 48.9 | 10 | 60 | 0.2090 | ||
51.49 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 45 | 49.2 | 53.9 | 10 | 60 | 0.2100 | ||
51.49 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 50 | 49.2 | 58.9 | 10 | 60 | 0.2110 | ||
54.15 € | 1 | 4 jours | 10 | 12 | 60 | 49.2 | 68.9 | 10 | 60 | 0.2120 | ||
44.74 € | 1 | 4 jours | 12 | 14.5 | 25 | 49.2 | 34.9 | 12 | 86 | 0.2020 | ||
46.66 € | 1 | 4 jours | 12 | 14.5 | 30 | 49.2 | 39.9 | 12 | 86 | 0.2030 | ||
46.66 € | 1 | 4 jours | 12 | 14.5 | 35 | 49.2 | 44.9 | 12 | 86 | 0.2040 | ||
46.66 € | 1 | 4 jours | 12 | 14.5 | 40 | 49.2 | 49.9 | 12 | 86 | 0.2050 | ||
46.66 € | 1 | 4 jours | 12 | 14.5 | 45 | 49.2 | 54.9 | 12 | 86 | 0.2060 | ||
46.66 € | 1 | 4 jours | 12 | 14.5 | 50 | 49.2 | 59.9 | 12 | 86 | 0.2070 | ||
48.69 € | 1 | 4 jours | 12 | 14.5 | 60 | 49.2 | 69.9 | 12 | 86 | 0.2080 | ||
49.87 € | 1 | 4 jours | 12 | 14.5 | 70 | 49.2 | 79.9 | 12 | 86 | 0.2090 | ||
49.87 € | 1 | 4 jours | 12 | 14.5 | 80 | 49.2 | 89.9 | 12 | 86 | 0.2100 | ||
68.42 € | 1 | 4 jours | 16 | 19 | 30 | 51.2 | 43.1 | 16 | 153 | 0.2230 | ||
68.42 € | 1 | 4 jours | 16 | 19 | 35 | 51.2 | 48.1 | 16 | 153 | 0.2240 | ||
68.42 € | 1 | 4 jours | 16 | 19 | 40 | 51.2 | 53.1 | 16 | 153 | 0.2250 | ||
68.42 € | 1 | 4 jours | 16 | 19 | 45 | 51.2 | 58.1 | 16 | 153 | 0.2260 | ||
68.42 € | 1 | 4 jours | 16 | 19 | 50 | 51.2 | 63.1 | 16 | 153 | 0.2270 | ||
73.68 € | 1 | 4 jours | 16 | 19 | 60 | 51.2 | 73.1 | 16 | 153 | 0.2280 | ||
73.68 € | 1 | 4 jours | 16 | 19 | 70 | 51.2 | 83.1 | 16 | 153 | 0.2290 | ||
78.18 € | 1 | 4 jours | 16 | 19 | 80 | 51.2 | 93.1 | 16 | 153 | 0.2300 |
Loading...
Type | Type à goupille | Matériau principal | Acier inoxydable | Corde acier | 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Type de forme | Avec creux de poignée et bague | Désignation | Goupille d'arrêt |
Type de produit | Verrouillable | D(mm) | 22 | D3(mm) | 20 |
D4(mm) | 33 | L1(mm) | 7.8 | L3(mm) | 69.3 |
L4(mm) | 30.3 | L6(mm) | 28 | SW(mm) | 21 |
Goupille d'arrêt poignée | Poignée anneau picots | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D1=Diamètre de la broche
D2(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles