Goupille d'arrêt verrouillable avec bouton de manoeuvre, acier inox. (03420)

Goupille d'arrêt verrouillable avec bouton de manoeuvre, acier inox. (03420)
· Verrouillable

· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, industrie chimique et agroalimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03420-05-004608020
03420-05-004608025
03420-05-004608030
03420-05-004608035
03420-05-004608040
03420-05-004608045
03420-05-004608050
03420-05-004610020
03420-05-004610025
03420-05-004610030
03420-05-004610035
03420-05-004610040
03420-05-004610045
03420-05-004610050
03420-05-004610060
03420-05-004612025
03420-05-004612030
03420-05-004612035
03420-05-004612040
03420-05-004612045
03420-05-004612050
03420-05-004612060
03420-05-004612070
03420-05-004612080
03420-05-004616030
03420-05-004616035
03420-05-004616040
03420-05-004616045
03420-05-004616050
03420-05-004616060
03420-05-004616070
03420-05-004616080
03420-05-00844608020
03420-05-00844608025
03420-05-00844608030
03420-05-00844608035
03420-05-00844608040
03420-05-00844608045
03420-05-00844608050
03420-05-00844610020
03420-05-00844610025
03420-05-00844610030
03420-05-00844610035
03420-05-00844610040
03420-05-00844610045
03420-05-00844610050
03420-05-00844610060
03420-05-00844612025
03420-05-00844612030
03420-05-00844612035
03420-05-00844612040
03420-05-00844612045
03420-05-00844612050
03420-05-00844612060
03420-05-00844612070
03420-05-00844612080
03420-05-00844616030
03420-05-00844616035
03420-05-00844616040
03420-05-00844616045
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur du composant D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement double section max.
(kN)
Poids (ERP)
(kg)

43.46 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189.52027.88380.1900

43.46 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189.52532.88380.1910

46.58 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189.53037.88380.1920

46.58 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189.53542.88380.1930

46.58 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189.54047.88380.1940

46.58 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189.54552.88380.1950

46.58 €

1 4 jours gris foncé RAL 702189.55057.88380.1960

60.76 €

1 4 jours gris foncé RAL 702110122028.910600.1970

60.76 €

1 4 jours gris foncé RAL 702110122533.910600.1980

63.37 €

1 4 jours gris foncé RAL 702110123038.910600.1990

63.37 €

1 4 jours gris foncé RAL 702110123543.910600.2000

63.37 €

1 4 jours gris foncé RAL 702110124048.910600.2010

63.37 €

1 4 jours gris foncé RAL 702110124553.910600.2020

63.37 €

1 4 jours gris foncé RAL 702110125058.910600.2030

66.67 €

1 4 jours gris foncé RAL 702110126068.910600.2040

54.57 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214.52534.912860.2020

57.52 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214.53039.912860.2030

57.52 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214.53544.912860.2040

57.52 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214.54049.912860.2050

57.52 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214.54554.912860.2060

57.52 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214.55059.912860.2070

60.47 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214.56069.912860.2080

60.47 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214.57079.912860.2090

63.07 €

1 4 jours gris foncé RAL 70211214.58089.912860.2100

80.85 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116193043.1161530.2230

82.18 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116193548.1161530.2240

82.18 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116194053.1161530.2250

82.18 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116194558.1161530.2260

82.18 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116195063.1161530.2270

87.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116196073.1161530.2280

87.30 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116197083.1161530.2290

92.40 €

1 4 jours gris foncé RAL 702116198093.1161530.2300

43.46 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089.52027.88380.1900

43.46 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089.52532.88380.1910

46.58 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089.53037.88380.1920

46.58 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089.53542.88380.1930

46.58 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089.54047.88380.1940

46.58 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089.54552.88380.1950

46.58 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302089.55057.88380.1960

60.76 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302010122028.910600.1970

60.76 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302010122533.910600.1980

63.37 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302010123038.910600.1990

63.37 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302010123543.910600.2000

63.37 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302010124048.910600.2010

63.37 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302010124553.910600.2020

63.37 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302010125058.910600.2030

66.67 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302010126068.910600.2040

54.57 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214.52534.912860.2020

57.52 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214.53039.912860.2030

57.52 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214.53544.912860.2040

57.52 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214.54049.912860.2050

57.52 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214.54554.912860.2060

57.52 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214.55059.912860.2070

60.47 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214.56069.912860.2080

60.47 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214.57079.912860.2090

63.07 €

1 4 jours rouge traffic RAL 30201214.58089.912860.2100

80.85 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302016193043.1161530.2230

82.18 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302016193548.1161530.2240

82.18 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302016194053.1161530.2250

82.18 €

1 4 jours rouge traffic RAL 302016194558.1161530.2260

Loading...

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Corde acier 1.4305 Matériau du composant thermoplastique
B(mm) 33 D(mm) 45.9 D3(mm) 20
L1(mm) 7.8 L2(mm) 49.5 L3(mm) 41.3
L6 28 Désignation Goupille D'Arrêt Goupille d'arrêt poignée bouton de manœuvre large
Type de produit verrouillable Finition 1 avec bouton de manoeuvre RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique