Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du composant | D1=Diamètre de la broche (mm) | D2 (mm) | L=Longueur (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement double section max. (kN) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.46 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 8 | 9.5 | 20 | 27.8 | 8 | 38 | 0.1970 | ||
43.46 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 8 | 9.5 | 25 | 32.8 | 8 | 38 | 0.1980 | ||
46.58 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 8 | 9.5 | 30 | 37.8 | 8 | 38 | 0.1990 | ||
46.58 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 8 | 9.5 | 35 | 42.8 | 8 | 38 | 0.2000 | ||
46.58 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 8 | 9.5 | 40 | 47.8 | 8 | 38 | 0.2010 | ||
46.58 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 8 | 9.5 | 45 | 52.8 | 8 | 38 | 0.2020 | ||
46.58 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 8 | 9.5 | 50 | 57.8 | 8 | 38 | 0.2030 | ||
60.76 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 10 | 12 | 20 | 28.9 | 10 | 60 | 0.2050 | ||
60.76 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 10 | 12 | 25 | 33.9 | 10 | 60 | 0.2060 | ||
63.37 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 10 | 12 | 30 | 38.9 | 10 | 60 | 0.2070 | ||
63.37 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 10 | 12 | 35 | 43.9 | 10 | 60 | 0.2080 | ||
63.37 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 10 | 12 | 40 | 48.9 | 10 | 60 | 0.2090 | ||
63.37 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 10 | 12 | 45 | 53.9 | 10 | 60 | 0.2100 | ||
63.37 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 10 | 12 | 50 | 58.9 | 10 | 60 | 0.2110 | ||
66.67 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 10 | 12 | 60 | 68.9 | 10 | 60 | 0.2120 | ||
54.57 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 12 | 14.5 | 25 | 34.9 | 12 | 86 | 0.2020 | ||
57.52 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 12 | 14.5 | 30 | 39.9 | 12 | 86 | 0.2030 | ||
57.52 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 12 | 14.5 | 35 | 44.9 | 12 | 86 | 0.2040 | ||
57.52 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 12 | 14.5 | 40 | 49.9 | 12 | 86 | 0.2050 | ||
57.52 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 12 | 14.5 | 45 | 54.9 | 12 | 86 | 0.2060 | ||
57.52 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 12 | 14.5 | 50 | 59.9 | 12 | 86 | 0.2070 | ||
60.47 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 12 | 14.5 | 60 | 69.9 | 12 | 86 | 0.2080 | ||
60.47 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 12 | 14.5 | 70 | 79.9 | 12 | 86 | 0.2090 | ||
63.07 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 12 | 14.5 | 80 | 89.9 | 12 | 86 | 0.2100 | ||
80.85 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 16 | 19 | 30 | 43.1 | 16 | 153 | 0.2230 | ||
82.18 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 16 | 19 | 35 | 48.1 | 16 | 153 | 0.2240 | ||
82.18 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 16 | 19 | 40 | 53.1 | 16 | 153 | 0.2250 | ||
82.18 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 16 | 19 | 45 | 58.1 | 16 | 153 | 0.2260 | ||
82.18 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 16 | 19 | 50 | 63.1 | 16 | 153 | 0.2270 | ||
87.30 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 16 | 19 | 60 | 73.1 | 16 | 153 | 0.2280 | ||
87.30 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 16 | 19 | 70 | 83.1 | 16 | 153 | 0.2290 | ||
92.40 € | 1 | 4 jours | gris foncé RAL 7021 | 16 | 19 | 80 | 93.1 | 16 | 153 | 0.2300 | ||
43.46 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 9.5 | 20 | 27.8 | 8 | 38 | 0.1970 | ||
43.46 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 9.5 | 25 | 32.8 | 8 | 38 | 0.1980 | ||
46.58 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 9.5 | 30 | 37.8 | 8 | 38 | 0.1990 | ||
46.58 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 9.5 | 35 | 42.8 | 8 | 38 | 0.2000 | ||
46.58 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 9.5 | 40 | 47.8 | 8 | 38 | 0.2010 | ||
46.58 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 9.5 | 45 | 52.8 | 8 | 38 | 0.2020 | ||
46.58 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 8 | 9.5 | 50 | 57.8 | 8 | 38 | 0.2030 | ||
60.76 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 12 | 20 | 28.9 | 10 | 60 | 0.2050 | ||
60.76 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 12 | 25 | 33.9 | 10 | 60 | 0.2060 | ||
63.37 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 12 | 30 | 38.9 | 10 | 60 | 0.2070 | ||
63.37 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 12 | 35 | 43.9 | 10 | 60 | 0.2080 | ||
63.37 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 12 | 40 | 48.9 | 10 | 60 | 0.2090 | ||
63.37 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 12 | 45 | 53.9 | 10 | 60 | 0.2100 | ||
63.37 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 12 | 50 | 58.9 | 10 | 60 | 0.2110 | ||
66.67 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 10 | 12 | 60 | 68.9 | 10 | 60 | 0.2120 | ||
54.57 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 14.5 | 25 | 34.9 | 12 | 86 | 0.2020 | ||
57.52 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 14.5 | 30 | 39.9 | 12 | 86 | 0.2030 | ||
57.52 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 14.5 | 35 | 44.9 | 12 | 86 | 0.2040 | ||
57.52 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 14.5 | 40 | 49.9 | 12 | 86 | 0.2050 | ||
57.52 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 14.5 | 45 | 54.9 | 12 | 86 | 0.2060 | ||
57.52 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 14.5 | 50 | 59.9 | 12 | 86 | 0.2070 | ||
60.47 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 14.5 | 60 | 69.9 | 12 | 86 | 0.2080 | ||
60.47 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 14.5 | 70 | 79.9 | 12 | 86 | 0.2090 | ||
63.07 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 12 | 14.5 | 80 | 89.9 | 12 | 86 | 0.2100 | ||
80.85 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 16 | 19 | 30 | 43.1 | 16 | 153 | 0.2230 | ||
82.18 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 16 | 19 | 35 | 48.1 | 16 | 153 | 0.2240 | ||
82.18 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 16 | 19 | 40 | 53.1 | 16 | 153 | 0.2250 | ||
82.18 € | 1 | 4 jours | rouge traffic RAL 3020 | 16 | 19 | 45 | 58.1 | 16 | 153 | 0.2260 |
Loading...
Matériau principal | acier inoxydable | Corde acier | 1.4305 | Matériau du composant | thermoplastique |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 33 | D(mm) | 81.8 | D3(mm) | 20 |
L1(mm) | 7.8 | L2(mm) | 49.4 | L3(mm) | 38.8 |
L6 | 28 | Désignation | Goupille D'Arrêt | Goupille d'arrêt poignée | poignée en t large long |
Type de produit | verrouillable | Finition 1 | avec poignée en t | RoHS | oui |
PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du composant
D1=Diamètre de la broche(mm)
D2(mm)
L=Longueur(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement double section max.(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles