Goupille d'arrêt avec bouton de manoeuvre, forme A épaulement en métal, pouces (03193)

Goupille d'arrêt avec bouton de manoeuvre, forme A épaulement en métal, pouces (03193)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Verrouillage sûr en appuyant et en relâchant simplement le bouton pression

· Autobloquant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03193-38CLL08
03193-38CLL12
03193-38CLL16
03193-38CLL20
03193-38CML08
03193-38CML12
03193-38CML16
03193-38CML20
03193-38CML24
03193-38CML28
03193-38CML32
03193-38CNL16
03193-38CNL20
03193-38CNL24
03193-38CNL28
03193-38CNL32
03193-47COL16
03193-47COL20
03193-47COL24
03193-47COL28
03193-47COL32
03193-47CPL16
03193-47CPL20
03193-47CPL24
03193-47CPL28
03193-47CPL32
03193-47CPL36
03193-47CPL40
03193-47CQL16
03193-47CQL20
03193-47CQL24
03193-47CQL28
03193-47CQL32
03193-47CQL36
03193-47CQL40
03193-47CUL16
03193-47CUL20
03193-47CUL24
03193-47CUL28
03193-47CUL32
03193-47CUL36
03193-47CUL40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception H11
(mm)
Force de cisaillement double section max.
(kN)
Poids (ERP)
(kg)

24.62 €

1 4 jours 383/165.25160.532.518.73/16130.0255

24.80 €

1 4 jours 383/165.25160.7532.525.053/16130.0263

24.80 €

1 4 jours 383/165.2516132.531.43/16130.0287

26.16 €

1 4 jours 383/165.25161.2532.537.753/16130.0279

24.62 €

1 4 jours 381/47.2160.532.519.61/4240.0273

24.80 €

1 4 jours 381/47.2160.7532.525.951/4240.0304

24.80 €

1 4 jours 381/47.216132.532.31/4240.0318

26.16 €

1 4 jours 381/47.2161.2532.538.651/4240.0334

26.54 €

1 4 jours 381/47.2161.532.5451/4240.0333

26.54 €

1 4 jours 381/47.2161.7532.551.351/4240.0348

26.54 €

1 4 jours 381/47.216232.557.71/4240.0377

26.88 €

1 4 jours 385/169.516132.533.35/16380.0348

28.73 €

1 4 jours 385/169.5161.2532.539.655/16380.0373

29.19 €

1 4 jours 385/169.5161.532.5465/16380.0395

29.19 €

1 4 jours 385/169.5161.7532.552.355/16380.0455

29.19 €

1 4 jours 385/169.516232.558.75/16380.0445

41.69 €

1 4 jours 473/811.52314034.23/8540.0781

43.83 €

1 4 jours 473/811.5231.254040.553/8540.0815

43.83 €

1 4 jours 473/811.5231.54046.93/8540.0881

44.22 €

1 4 jours 473/811.5231.754053.253/8540.1000

44.22 €

1 4 jours 473/811.52324059.63/8540.0957

42.97 €

1 4 jours 471/2152314035.41/2960.0923

45.14 €

1 4 jours 471/215231.254041.751/2960.1002

45.14 €

1 4 jours 471/215231.54048.11/2960.1079

45.14 €

1 4 jours 471/215231.754054.451/2960.1142

45.14 €

1 4 jours 471/2152324060.81/2960.1205

47.25 €

1 4 jours 471/215232.54073.51/2960.1327

49.39 €

1 4 jours 471/2152334086.21/2960.1454

76.74 €

1 4 jours 475/8192314038.75/81500.1190

76.74 €

1 4 jours 475/819231.254045.055/81500.1288

76.74 €

1 4 jours 475/819231.54051.45/81500.1387

76.94 €

1 4 jours 475/819231.754057.755/81500.1480

76.94 €

1 4 jours 475/8192324064.15/81500.1578

82.29 €

1 4 jours 475/819232.54076.85/81500.1768

87.63 €

1 4 jours 475/8192334089.55/81500.1965

42.97 €

1 4 jours 477/16132314035.17/16740.0871

45.14 €

1 4 jours 477/1613231.254041.457/16740.0928

45.14 €

1 4 jours 477/1613231.54047.87/16740.0976

45.14 €

1 4 jours 477/1613231.754054.157/16740.1014

45.14 €

1 4 jours 477/16132324060.57/16740.1061

47.25 €

1 4 jours 477/1613232.54073.27/16740.1153

49.39 €

1 4 jours 477/16132334085.97/16740.1247

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Corps de finition de surface naturel Matériau du composant thermoplastique
Couleur du composant noir Forme A Version 2 épaulement en métal
L1(mm) 7.8 Désignation Goupille D'Arrêt Finition 1 avec bouton de manoeuvre
Couleur capsule rouge traffic RAL 3020 RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique