Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D (mm) | D1=Diamètre de la broche | D2 (mm) | D3 (mm) | L=Longueur (mm) | L2 (mm) | L5 (mm) | Trou de réception H11 (mm) | Force de cisaillement, double cisaillement maximum (kN) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.50 € | 1 | 4 jours | 25 | 3/16 | 5.25 | 14 | 0.5 | 26.5 | 18.7 | 3/16 | 13 | 0.0386 | ||
25.99 € | 1 | 4 jours | 25 | 3/16 | 5.25 | 14 | 0.75 | 26.5 | 25.05 | 3/16 | 13 | 0.0393 | ||
27.89 € | 1 | 4 jours | 25 | 3/16 | 5.25 | 14 | 1 | 26.5 | 31.4 | 3/16 | 13 | 0.0416 | ||
28.30 € | 1 | 4 jours | 25 | 3/16 | 5.25 | 14 | 1.25 | 26.5 | 37.75 | 3/16 | 13 | 0.0410 | ||
27.61 € | 1 | 4 jours | 25 | 1/4 | 7.2 | 14 | 0.5 | 26.5 | 19.6 | 1/4 | 24 | 0.0402 | ||
28.23 € | 1 | 4 jours | 25 | 1/4 | 7.2 | 14 | 0.75 | 26.5 | 25.95 | 1/4 | 24 | 0.0865 | ||
28.86 € | 1 | 4 jours | 25 | 1/4 | 7.2 | 14 | 1 | 26.5 | 32.3 | 1/4 | 24 | 0.0432 | ||
29.90 € | 1 | 4 jours | 25 | 1/4 | 7.2 | 14 | 1.25 | 26.5 | 38.65 | 1/4 | 24 | 0.0447 | ||
31.24 € | 1 | 4 jours | 25 | 1/4 | 7.2 | 14 | 1.5 | 26.5 | 45 | 1/4 | 24 | 0.0463 | ||
32.68 € | 1 | 4 jours | 25 | 1/4 | 7.2 | 14 | 1.75 | 26.5 | 51.35 | 1/4 | 24 | 0.0475 | ||
33.40 € | 1 | 4 jours | 25 | 1/4 | 7.2 | 14 | 2 | 26.5 | 57.7 | 1/4 | 24 | 0.0490 | ||
29.05 € | 1 | 4 jours | 25 | 5/16 | 9.5 | 14 | 1 | 26.5 | 33.3 | 5/16 | 38 | 0.0478 | ||
29.67 € | 1 | 4 jours | 25 | 5/16 | 9.5 | 14 | 1.25 | 26.5 | 39.65 | 5/16 | 38 | 0.0501 | ||
30.82 € | 1 | 4 jours | 25 | 5/16 | 9.5 | 14 | 1.5 | 26.5 | 46 | 5/16 | 38 | 0.0525 | ||
31.48 € | 1 | 4 jours | 25 | 5/16 | 9.5 | 14 | 1.75 | 26.5 | 52.35 | 5/16 | 38 | 0.0548 | ||
32.06 € | 1 | 4 jours | 25 | 5/16 | 9.5 | 14 | 2 | 26.5 | 58.7 | 5/16 | 38 | 0.0572 | ||
30.80 € | 1 | 4 jours | 33 | 3/8 | 11.5 | 19 | 1 | 34.6 | 34.2 | 3/8 | 54 | 0.1067 | ||
31.46 € | 1 | 4 jours | 33 | 3/8 | 11.5 | 19 | 1.25 | 34.6 | 40.55 | 3/8 | 54 | 0.1132 | ||
32.50 € | 1 | 4 jours | 33 | 3/8 | 11.5 | 19 | 1.5 | 34.6 | 46.9 | 3/8 | 54 | 0.1135 | ||
33.02 € | 1 | 4 jours | 33 | 3/8 | 11.5 | 19 | 1.75 | 34.6 | 53.25 | 3/8 | 54 | 0.1216 | ||
35.37 € | 1 | 4 jours | 33 | 3/8 | 11.5 | 19 | 2 | 34.6 | 59.6 | 3/8 | 54 | 0.1238 | ||
37.15 € | 1 | 4 jours | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 1 | 34.6 | 35.4 | 1/2 | 96 | 0.1214 | ||
37.91 € | 1 | 4 jours | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 1.25 | 34.6 | 41.75 | 1/2 | 96 | 0.1272 | ||
39.40 € | 1 | 4 jours | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 1.5 | 34.6 | 48.1 | 1/2 | 96 | 0.1371 | ||
40.16 € | 1 | 4 jours | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 1.75 | 34.6 | 54.45 | 1/2 | 96 | 0.1432 | ||
41.62 € | 1 | 4 jours | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 2 | 34.6 | 60.8 | 1/2 | 96 | 0.1490 | ||
44.73 € | 1 | 4 jours | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 2.5 | 34.6 | 73.5 | 1/2 | 96 | 0.1616 | ||
51.25 € | 1 | 4 jours | 33 | 1/2 | 15 | 19 | 3 | 34.6 | 86.2 | 1/2 | 96 | 0.1750 | ||
96.75 € | 1 | 4 jours | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 1 | 34.6 | 38.7 | 5/8 | 150 | 0.1448 | ||
96.75 € | 1 | 4 jours | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 1.25 | 34.6 | 45.05 | 5/8 | 150 | 0.1548 | ||
98.02 € | 1 | 4 jours | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 1.5 | 34.6 | 51.4 | 5/8 | 150 | 0.1644 | ||
100.55 € | 1 | 4 jours | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 1.75 | 34.6 | 57.75 | 5/8 | 150 | 0.1773 | ||
103.31 € | 1 | 4 jours | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 2 | 34.6 | 64.1 | 5/8 | 150 | 0.1871 | ||
107.13 € | 1 | 4 jours | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 2.5 | 34.6 | 76.8 | 5/8 | 150 | 0.2057 | ||
117.33 € | 1 | 4 jours | 33 | 5/8 | 19 | 20 | 3 | 34.6 | 89.5 | 5/8 | 150 | 0.2259 | ||
37.15 € | 1 | 4 jours | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 1 | 34.6 | 35.1 | 7/16 | 74 | 0.1136 | ||
37.91 € | 1 | 4 jours | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 1.25 | 34.6 | 41.45 | 7/16 | 74 | 0.1184 | ||
39.40 € | 1 | 4 jours | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 1.5 | 34.6 | 47.8 | 7/16 | 74 | 0.1231 | ||
40.16 € | 1 | 4 jours | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 1.75 | 34.6 | 54.15 | 7/16 | 74 | 0.1310 | ||
41.62 € | 1 | 4 jours | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 2 | 34.6 | 60.5 | 7/16 | 74 | 0.1360 | ||
44.73 € | 1 | 4 jours | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 2.5 | 34.6 | 73.2 | 7/16 | 74 | 0.1451 | ||
51.25 € | 1 | 4 jours | 33 | 7/16 | 13 | 19 | 3 | 34.6 | 85.9 | 7/16 | 74 | 0.1544 |
Loading...
Type | Type à bouton | Matériau principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Goupille d'arrêt | Finition 1 | Avec bouton de manoeuvre | L1(mm) | 7.8 |
Goupille d'arrêt poignée | Bouton de manœuvre grand | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D(mm)
D1=Diamètre de la broche
D2(mm)
D3(mm)
L=Longueur(mm)
L2(mm)
L5(mm)
Trou de réception H11(mm)
Force de cisaillement, double cisaillement maximum(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles