Axe de fixation avec bouton de manoeuvre, avec blocage axial magnét, acier inox., pouces (03412)

Axe de fixation avec bouton de manoeuvre, avec blocage axial magnét, acier inox., pouces (03412)
· Pour un assemblage simple et rapide d'éléments de machine et de pièces

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'appareils, construction de dispositifs, technique de mesure, ménages

· Manipulation facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03412-33CML16
03412-33CML24
03412-33CML32
03412-46COL16
03412-46COL24
03412-46COL32
03412-46CPL24
03412-46CPL32
03412-46CPL36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille B
(mm)
D
(mm)
D1=Diamètre de la broche
(mm)
D2
(mm)
L=Longueur
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Trou de réception
(mm)
Force de cisaillement double section max.
(kN)
Force de retenue env.
(N)
Poids (ERP)
(kg)

11.44 €

1 4 jours 22333.21/417.313326.111/424430.0340

11.63 €

1 4 jours 22333.21/417.31.53326.11.51/424430.0420

11.87 €

1 4 jours 22333.21/417.323326.121/424430.0500

14.78 €

1 4 jours 33345.93/826.3139.531.313/854740.0660

15.12 €

1 4 jours 33345.93/826.31.539.531.31.53/854740.0800

15.51 €

1 4 jours 33345.93/826.3239.531.323/854740.0860

15.65 €

1 4 jours 33345.91/226.31.539.531.31.51/296740.0960

16.05 €

1 4 jours 33345.91/226.3239.531.321/296740.1050

16.52 €

1 4 jours 33345.91/226.32.539.531.32.51/296740.1170

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier inoxydable Matériau du composant thermoplastique Version 2 avec blocage axial magnétique
Désignation Axe De Fixation Finition 1 avec bouton de manoeuvre RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique