Socle de serrage double, aluminium (29207)

Socle de serrage double, aluminium (29207)
· Quatre tailles différentes

· Surfaces d'appui usinées avec trous d'insertion et de positionnement

· Montage précis des éléments

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29207-2122
29207-2202
29207-2302
29207-2402
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B=Largeur
(mm)
D=diamètre intérieur
(mm)
D1
(mm)
H=Hauteur
(mm)
L=Longueur
(mm)
Taille Poids (ERP)
(kg)

141.67 €

1 4 jours 12-30301252660120.0905

235.79 €

1 4 jours 18-40402053280200.1700

242.58 €

1 4 jours 1816505030532100300.2540

246.45 €

1 4 jours 1826606040632120400.3550

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Aluminium Finition 1 Double Désignation Socle de serrage
RoHS Oui

Assistance technique