Profil rectangulaire, fonte grise et aluminium (01160)

Profil rectangulaire, fonte grise et aluminium (01160)
· Conviennent tout particulièrement comme corps de base dans la construction de machines et d'installations, ainsi que dans la fabrication d'outils.

· Différentes dimensions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
01160-02X300
01160-03X300
01160-04X300
01160-04X600
01160-04X800
01160-05X300
01160-05X600
01160-05X800
01160-06X1000
01160-06X300
01160-06X600
01160-07X1000
01160-07X300
01160-07X600
01160-08X300
01160-08X600
01160-202X300
01160-203X300
01160-204X300
01160-204X600
01160-204X800
01160-205X300
01160-205X600
01160-205X800
01160-206X1000
01160-206X300
01160-206X600
01160-207X1000
01160-207X300
01160-207X600
01160-208X300
01160-208X600
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
Matière du corps de base Poids (ERP)
(kg)

150.96 €

1 4 jours 3220300Fonte grise1.5000

227.22 €

1 4 jours 4025300Fonte grise2.2730

183.51 €

1 4 jours 5032300Fonte grise3.6410

314.64 €

1 4 jours 5032600Fonte grise7.3000

375.80 €

1 4 jours 5032800Fonte grise9.5510

211.53 €

1 4 jours 6340300Fonte grise5.6720

360.53 €

1 4 jours 6340600Fonte grise11.8000

533.12 €

1 4 jours 6340800Fonte grise15.1400

725.37 €

1 4 jours 80501000Fonte grise29.7000

251.28 €

1 4 jours 8050300Fonte grise8.9220

434.84 €

1 4 jours 8050600Fonte grise17.4000

928.59 €

1 4 jours 100631000Fonte grise50.0000

327.72 €

1 4 jours 10063300Fonte grise14.3020

563.70 €

1 4 jours 10063600Fonte grise28.8000

432.63 €

1 4 jours 12580300Fonte grise22.8380

745.06 €

1 4 jours 12580600Fonte grise45.8000

114.02 €

1 4 jours 3220300Aluminium0.5453

183.39 €

1 4 jours 4025300Aluminium0.8635

192.47 €

1 4 jours 5032300Aluminium1.4170

319.68 €

1 4 jours 5032600Aluminium2.8350

416.43 €

1 4 jours 5032800Aluminium3.7610

209.08 €

1 4 jours 6340300Aluminium2.2550

355.43 €

1 4 jours 6340600Aluminium4.4000

460.63 €

1 4 jours 6340800Aluminium5.6100

874.93 €

1 4 jours 80501000Aluminium11.2000

321.84 €

1 4 jours 8050300Aluminium3.4500

551.08 €

1 4 jours 8050600Aluminium7.0000

1,272.47 €

1 4 jours 100631000Aluminium18.2800

462.73 €

1 4 jours 10063300Aluminium4.6200

799.27 €

1 4 jours 10063600Aluminium10.9000

603.64 €

1 4 jours 12580300Aluminium1.1230

1,013.79 €

1 4 jours 12580600Aluminium17.2000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Désignation Profil rectangulaire RoHS Oui

Assistance technique