Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03056-05 |
03056-06 |
03056-08 |
03056-10 |
03056-12 |
03056-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | S (mm) | D=Filetage | Force du ressort initiale F1 env. (N) | L=Longueur | Force du ressort finale F2 env. (N) | Couple de serrage env. (Nm) | N | Couple de dévissage env. (Nm) | T1 | Référence clé de montage | Poids du clé env. | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.41 € | 1 | 4 jours | 2.3 | 2.4 | 7 | 1.5 | M5 | 5 | 18 | 17 | 0.12 | 0.8 | 0.08 | 0.8 | 03040-905 | 14 | 0.0017 | ||
7.41 € | 1 | 4 jours | 2.5 | 2.7 | 7 | 2 | M6 | 6 | 20 | 17 | 0.45 | 1 | 0.22 | 1 | 03040-906 | 14 | 0.0027 | ||
8.36 € | 1 | 4 jours | 3 | 3.5 | 8 | 2.5 | M8 | 7 | 22 | 29 | 1.05 | 1.2 | 0.37 | 1.4 | 03040-908 | 33 | 0.0056 | ||
9.66 € | 1 | 4 jours | 3 | 4 | 9 | 3 | M10 | 8 | 22 | 31 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 1.4 | 03040-910 | 50 | 0.0090 | ||
13.77 € | 1 | 4 jours | 4 | 6 | 10 | 4 | M12 | 10 | 28 | 47 | 2 | 2 | 1.3 | 2 | 03040-912 | 70 | 0.0161 | ||
21.96 € | 1 | 4 jours | 5 | 7.5 | 14 | 5 | M16 | 38 | 32 | 85 | 3.9 | 2.5 | 3 | 2.5 | 03040-916 | 100 | 0.0340 |
Loading...
Matériau du composant | tige filetée en inox | Form du patin | vis d'appui | Matière du patin | inox |
---|---|---|---|---|---|
Profil d'entraînement | six pans creux | Matière du corps de base | acier inoxydable | Désignation | Poussoir À Ressort |
Finition 1 | avec frein-filet | Force du ressort | standard | RoHS | oui |
PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
H(mm)
D1(mm)
L1(mm)
S(mm)
D=Filetage
Force du ressort initiale F1 env.(N)
L=Longueur
Force du ressort finale F2 env.(N)
Couple de serrage env.(Nm)
N
Couple de dévissage env.(Nm)
T1
Référence clé de montage
Poids du clé env.
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles