Poussoir à ressort ressort renforcé, avec frein-filet acier inox., Comp:Bille en inox (03036)

Poussoir à ressort ressort renforcé, avec frein-filet acier inox., Comp:Bille en inox (03036)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03036-203
03036-204
03036-205
03036-206
03036-208
03036-210
03036-212
03036-216
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
D=Filetage Force du ressort initiale F1 env.
(N)
L=Longueur Force du ressort finale F2 env.
(N)
Couple de serrage env.
(Nm)
Couple de dévissage env.
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

7.51 €

1 4 jours 0.41.541.5M35970.10.070.0002

6.62 €

1 4 jours 0.82.552M41210220.180.120.0004

6.39 €

1 4 jours 0.9362.5M51914300.120.080.0011

6.39 €

1 4 jours 13.573M62815400.440.210.0017

6.83 €

1 4 jours 1.5584M84718731.10.380.0037

7.91 €

1 4 jours 2695M1066231001.30.60.0078

12.01 €

1 4 jours 2.58106M12662612021.30.0126

18.88 €

1 4 jours 3.510148M1690331803.930.0309

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant bille en inox Form du patin bille Matière du patin inox
Profil d'entraînement six pans creux Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Poussoir À Ressort
Finition 1 avec frein-filet Force du ressort renforcé RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique