Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03011-203 |
03011-204 |
03011-205 |
03011-206 |
03011-208 |
03011-210 |
03011-212 |
03011-216 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage M (mm) | H (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L=Longueur (mm) | Couple de dévissage env. (Nm) | N (mm) | Force du ressort initiale F1 env. (N) | Force du ressort finale F2 env. (N) | Couple de serrage env. (Nm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.93 € | 1 | 4 jours | 3 | 0.4 | 1.5 | 4 | 7 | 0.07 | 0.4 | 5 | 7 | 0.1 | 0.0002 | ||
4.31 € | 1 | 4 jours | 4 | 0.8 | 2.5 | 5 | 9 | 0.12 | 0.6 | 12 | 22 | 0.18 | 0.0004 | ||
4.20 € | 1 | 4 jours | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 12 | 0.08 | 0.8 | 19 | 30 | 0.12 | 0.0010 | ||
4.15 € | 1 | 4 jours | 6 | 1 | 3.5 | 7 | 14 | 0.21 | 1 | 28 | 40 | 0.43 | 0.0017 | ||
5.23 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.5 | 5 | 8 | 16 | 0.37 | 1.2 | 47 | 73 | 1.09 | 0.0036 | ||
5.93 € | 1 | 4 jours | 10 | 2 | 6 | 9 | 19 | 0.62 | 1.6 | 66 | 100 | 1.36 | 0.0066 | ||
8.82 € | 1 | 4 jours | 12 | 2.5 | 8 | 10 | 22 | 1.36 | 2 | 66 | 120 | 2.03 | 0.0111 | ||
11.90 € | 1 | 4 jours | 16 | 3.5 | 10 | 14 | 24 | 2.95 | 2.5 | 90 | 180 | 3.95 | 0.0229 |
Loading...
Matériau de l'embout | Acier inoxydable | Matériau du corps | Acier inoxydable | Matériau du composant | Bille en inox |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Poussoir à ressort | Finition 1 | Avec frein-filet | Profil d'entraînement | Fente |
Form du patin | Bille | Matière du patin | Inox | Force du ressort | Renforcé |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filetage M(mm)
H(mm)
D1(mm)
L1(mm)
L=Longueur(mm)
Couple de dévissage env.(Nm)
N(mm)
Force du ressort initiale F1 env.(N)
Force du ressort finale F2 env.(N)
Couple de serrage env.(Nm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles