Poussoir à ressort standard, avec frein-filet acier inox., Comp:Bille en inox (03011)

Poussoir à ressort standard, avec frein-filet acier inox., Comp:Bille en inox (03011)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03011-03
03011-04
03011-05
03011-06
03011-08
03011-10
03011-12
03011-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
D=Filetage Force du ressort initiale F1 env.
(N)
L=Longueur Force du ressort finale F2 env.
(N)
Couple de serrage env.
(Nm)
N Couple de dévissage env.
(Nm)
Poids (ERP)
(kg)

4.31 €

1 4 jours 0.41.54M31.5730.10.40.070.0002

3.92 €

1 4 jours 0.82.55M449100.180.60.120.0005

4.10 €

1 4 jours 0.936M5612110.120.80.080.0010

4.10 €

1 4 jours 13.57M6914130.4310.210.0017

5.11 €

1 4 jours 1.558M81516301.091.20.370.0033

5.78 €

1 4 jours 269M102019351.361.60.620.0066

8.57 €

1 4 jours 2.5810M123022552.0321.360.0106

11.63 €

1 4 jours 3.51014M1665241253.952.52.950.0228

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant bille en inox Form du patin bille Matière du patin inox
Profil d'entraînement fente Matière du corps de base acier inoxydable Désignation Poussoir À Ressort
Finition 1 avec frein-filet Force du ressort standard RoHS oui
PL Edelstahl oui

Assistance technique