Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage M (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L=Longueur (mm) | SW (mm) | Ø bille | Capacité de charge maximale (charge statique uniquement) (kN) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 1 | 4 jours | 6 | 3 | 3.5 | 10.1 | 3 | 4 | 9 | 0.0013 | ||
5.85 € | 1 | 4 jours | 6 | 3 | 7 | 16.1 | 3 | 4 | 9 | 0.0022 | ||
5.63 € | 1 | 4 jours | 6 | 3 | 7 | 20.1 | 3 | 4 | 9 | 0.0029 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 6 | 3 | 7 | 25.1 | 3 | 4 | 9 | 0.0038 | ||
5.18 € | 1 | 4 jours | 6 | 3 | 7 | 50.1 | 3 | 4 | 9 | 0.0081 | ||
5.49 € | 1 | 4 jours | 6 | 3 | 7 | 60.1 | 3 | 4 | 9 | 0.0096 | ||
6.44 € | 1 | 4 jours | 8 | 4.1 | 3.5 | 10.3 | 4 | 5.5 | 10 | 0.0023 | ||
6.44 € | 1 | 4 jours | 8 | 4.1 | 5 | 12.3 | 4 | 5.5 | 10 | 0.0029 | ||
6.44 € | 1 | 4 jours | 8 | 4.1 | 8 | 20.3 | 4 | 5.5 | 15 | 0.0052 | ||
6.67 € | 1 | 4 jours | 8 | 4.1 | 8 | 25.3 | 4 | 5.5 | 15 | 0.0067 | ||
6.47 € | 1 | 4 jours | 8 | 4.1 | 8 | 30.3 | 4 | 5.5 | 15 | 0.0083 | ||
5.58 € | 1 | 4 jours | 8 | 4.1 | 8 | 50.3 | 4 | 5.5 | 15 | 0.0145 | ||
5.64 € | 1 | 4 jours | 8 | 4.1 | 8 | 60.3 | 4 | 5.5 | 15 | 0.0175 | ||
5.73 € | 1 | 4 jours | 8 | 4.1 | 8 | 80.3 | 4 | 5.5 | 15 | 0.0235 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 10 | 5.6 | 5 | 12.3 | 5 | 7 | 20 | 0.0046 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 10 | 5.6 | 9 | 16.3 | 5 | 7 | 20 | 0.0060 | ||
6.65 € | 1 | 4 jours | 10 | 5.6 | 9 | 20.3 | 5 | 7 | 20 | 0.0081 | ||
7.25 € | 1 | 4 jours | 10 | 5.6 | 9 | 25.3 | 5 | 7 | 20 | 0.0104 | ||
7.62 € | 1 | 4 jours | 10 | 5.6 | 9 | 35.3 | 5 | 7 | 20 | 0.0152 | ||
9.60 € | 1 | 4 jours | 12 | 7 | 8 | 16.2 | 6 | 8.5 | 30 | 0.0087 | ||
9.66 € | 1 | 4 jours | 12 | 7 | 10 | 20.2 | 6 | 8.5 | 30 | 0.0108 | ||
10.58 € | 1 | 4 jours | 12 | 7 | 10 | 30.2 | 6 | 8.5 | 30 | 0.0177 | ||
11.33 € | 1 | 4 jours | 12 | 7 | 10 | 40.2 | 6 | 8.5 | 30 | 0.0249 | ||
14.67 € | 1 | 4 jours | 16 | 10.7 | 10 | 20 | 8 | 12 | 60 | 0.0202 | ||
15.04 € | 1 | 4 jours | 16 | 10.7 | 14 | 25 | 8 | 12 | 60 | 0.0251 | ||
16.05 € | 1 | 4 jours | 16 | 10.7 | 14 | 35 | 8 | 12 | 60 | 0.0382 | ||
17.58 € | 1 | 4 jours | 16 | 10.7 | 14 | 50 | 8 | 12 | 60 | 0.0577 |
Loading...
Matériau de l'embout | Acier | Matériau du corps | Acier | Matière du corps de base | Acier de traitement |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier à roulement | Désignation | Vis à bille orientable | Forme | B |
Type de forme | Bille avec plat | Finition 1 | Sans tête | Finition 2 | Avec frein-filet |
Type de produit | Bille avec plat | Surface composants | Trempé et naturel | Classe de résistance | 10.9 |
Type de filetage | Filetage |
Configurer
Propriétés de base
Filetage M(mm)
D1(mm)
L1(mm)
L=Longueur(mm)
SW(mm)
Ø bille
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles