Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine, avec frein-filet (07105)

Vis à bille orientable à tête HC avec bille pleine, avec frein-filet (07105)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, montage

· Extrémité sphérique trempée

· Idéale pour les points d'appui propres et polis

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07105-1046
07105-10410
07105-10416
07105-1058
07105-10512
07105-10520
07105-10610
07105-10616
07105-10620
07105-10625
07105-10650
07105-10660
07105-10810
07105-10812
07105-10820
07105-10825
07105-10830
07105-10850
07105-10860
07105-10880
07105-11012
07105-11016
07105-11020
07105-11025
07105-11035
07105-11216
07105-11220
07105-11230
07105-11240
07105-11620
07105-11625
07105-11635
07105-11650
07105-3046
07105-30410
07105-30416
07105-3058
07105-30512
07105-30520
07105-30610
07105-30616
07105-30620
07105-30625
07105-30810
07105-30812
07105-30820
07105-30825
07105-30830
07105-31012
07105-31016
07105-31020
07105-31025
07105-31035
07105-31216
07105-31220
07105-31230
07105-31240
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de l'embout Filetage M
(mm)
Matériau du composant Forme Type de forme L1
(mm)
L=Longueur
(mm)
SW
(mm)
Ø bille Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
Poids (ERP)
(kg)

3.60 €

1 4 jours Acier4Acier à roulementABille en acier2.5622.53.50.0003

3.60 €

1 4 jours Acier4Acier à roulementABille en acier3.51022.53.50.0005

3.60 €

1 4 jours Acier4Acier à roulementABille en acier51622.53.50.0010

3.39 €

1 4 jours Acier5Acier à roulementABille en acier3.582.534.50.0006

3.39 €

1 4 jours Acier5Acier à roulementABille en acier5122.534.50.0011

3.49 €

1 4 jours Acier5Acier à roulementABille en acier6202.534.50.0021

3.39 €

1 4 jours Acier6Acier à roulementABille en acier3.510.83490.0012

3.39 €

1 4 jours Acier6Acier à roulementABille en acier716.83490.0023

3.49 €

1 4 jours Acier6Acier à roulementABille en acier720.83490.0029

3.49 €

1 4 jours Acier6Acier à roulementABille en acier725.83490.0038

5.09 €

1 4 jours Acier6Acier à roulementABille en acier750.83490.0080

5.33 €

1 4 jours Acier6Acier à roulementABille en acier760.83490.0097

3.39 €

1 4 jours Acier8Acier à roulementABille en acier3.511.245.5100.0024

3.39 €

1 4 jours Acier8Acier à roulementABille en acier513.245.5100.0029

3.39 €

1 4 jours Acier8Acier à roulementABille en acier821.245.5150.0052

3.46 €

1 4 jours Acier8Acier à roulementABille en acier826.245.5150.0068

3.51 €

1 4 jours Acier8Acier à roulementABille en acier831.245.5150.0083

5.20 €

1 4 jours Acier8Acier à roulementABille en acier851.245.5150.0145

5.35 €

1 4 jours Acier8Acier à roulementABille en acier861.245.5150.0176

5.52 €

1 4 jours Acier8Acier à roulementABille en acier881.245.5150.0236

3.93 €

1 4 jours Acier10Acier à roulementABille en acier513.757200.0048

3.93 €

1 4 jours Acier10Acier à roulementABille en acier917.757200.0061

4.15 €

1 4 jours Acier10Acier à roulementABille en acier921.757200.0081

4.15 €

1 4 jours Acier10Acier à roulementABille en acier926.757200.0106

4.33 €

1 4 jours Acier10Acier à roulementABille en acier936.757200.0153

4.54 €

1 4 jours Acier12Acier à roulementABille en acier81868.5300.0091

4.54 €

1 4 jours Acier12Acier à roulementABille en acier102268.5300.0112

4.86 €

1 4 jours Acier12Acier à roulementABille en acier103268.5300.0182

5.35 €

1 4 jours Acier12Acier à roulementABille en acier104268.5300.0254

7.25 €

1 4 jours Acier16Acier à roulementABille en acier1023.3812600.0217

7.25 €

1 4 jours Acier16Acier à roulementABille en acier1428.3812600.0265

7.71 €

1 4 jours Acier16Acier à roulementABille en acier1438.3812600.0396

8.03 €

1 4 jours Acier16Acier à roulementABille en acier1453.3812600.0590

4.00 €

1 4 jours Résine4PolyacétalDBille en POM2.5622.50.30.0002

4.00 €

1 4 jours Résine4PolyacétalDBille en POM3.51022.50.30.0005

4.00 €

1 4 jours Résine4PolyacétalDBille en POM51622.50.30.0009

3.75 €

1 4 jours Résine5PolyacétalDBille en POM3.582.530.50.0006

3.75 €

1 4 jours Résine5PolyacétalDBille en POM5122.530.50.0010

3.81 €

1 4 jours Résine5PolyacétalDBille en POM6202.530.50.0020

3.75 €

1 4 jours Résine6PolyacétalDBille en POM3.510.8340.90.0010

3.81 €

1 4 jours Résine6PolyacétalDBille en POM716.8340.90.0021

4.00 €

1 4 jours Résine6PolyacétalDBille en POM720.8340.90.0027

4.00 €

1 4 jours Résine6PolyacétalDBille en POM725.8340.90.0036

4.00 €

1 4 jours Résine8PolyacétalDBille en POM3.511.245.51.50.0019

4.00 €

1 4 jours Résine8PolyacétalDBille en POM513.245.51.50.0024

4.00 €

1 4 jours Résine8PolyacétalDBille en POM821.245.51.50.0047

4.11 €

1 4 jours Résine8PolyacétalDBille en POM826.245.51.50.0062

4.11 €

1 4 jours Résine8PolyacétalDBille en POM831.245.51.50.0077

4.43 €

1 4 jours Résine10PolyacétalDBille en POM513.75720.0037

4.43 €

1 4 jours Résine10PolyacétalDBille en POM917.75720.0050

4.62 €

1 4 jours Résine10PolyacétalDBille en POM921.75720.0069

4.62 €

1 4 jours Résine10PolyacétalDBille en POM926.75720.0094

4.75 €

1 4 jours Résine10PolyacétalDBille en POM936.75720.0142

5.58 €

1 4 jours Résine12PolyacétalDBille en POM81868.530.0071

5.58 €

1 4 jours Résine12PolyacétalDBille en POM102268.530.0091

5.96 €

1 4 jours Résine12PolyacétalDBille en POM103268.530.0161

6.36 €

1 4 jours Résine12PolyacétalDBille en POM104268.530.0230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Matière du corps de base Acier de traitement Désignation Vis à bille orientable
Finition 1 Sans tête Finition 2 Avec frein-filet Type de produit Avec bille pleine
Surface composants Trempé et naturel Classe de résistance 10.9 Type de filetage Filetage

Assistance technique