Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03059-A1 |
03059-A2 |
03059-A3 |
03059-A4 |
03059-A5 |
03059-A6 |
03059-AJ |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profil d'entraînement | X si Y = 6 | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Couple de serrage moyen (Nm) | Couple de desserrage moyen (Nm) | H | T1 | S | L=Length | L1 | N | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.29 € | 1 | 4 jours | 2.4 | 10-32 | 5 | 17 | 0.12 | 0.08 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 18 | 7 | 0.8 | 0.0014 | ||
9.25 € | 1 | 4 jours | 2.7 | 1/4-20 | 6 | 17 | 0.45 | 0.22 | 2.5 | 1 | 2 | 20 | 7 | 1 | 0.0029 | ||
10.41 € | 1 | 4 jours | 3.5 | 5/16-18 | 7 | 29 | 1.05 | 0.37 | 3 | 1.4 | 2.5 | 22 | 8 | 1.2 | 0.0046 | ||
11.99 € | 1 | 4 jours | 4 | 3/8-16 | 8 | 31 | 1.3 | 0.6 | 3 | 1.4 | 3 | 22 | 9 | 1.6 | 0.0067 | ||
17.32 € | 1 | 4 jours | 6 | 1/2-13 | 10 | 47 | 2 | 1.3 | 4 | 2 | 4 | 28 | 10 | 2 | 0.0160 | ||
27.26 € | 1 | 4 jours | 7.5 | 5/8-11 | 45 | 100 | 3.9 | 3 | 5 | 2.5 | 5 | 32 | 14 | 2.5 | 0.0296 | ||
9.25 € | 1 | 4 jours | 2.7 | 1/4-28 | 6 | 17 | 0.45 | 0.22 | 2.5 | 1 | 2 | 20 | 7 | 1 | 0.0030 |
Loading...
F env.(N) | acier inoxydable | Type de filetage | ergot en POM | Force du ressort | avec frein-filet |
---|---|---|---|---|---|
pin form | vis d'appui | carrier form | six pans creux | Item | Poussoir À Ressort |
Spring strength | standard | RoHS | oui | PL Edelstahl | oui |
Configurer
Propriétés de base
Profil d'entraînement
X si Y = 6
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Couple de serrage moyen(Nm)
Couple de desserrage moyen(Nm)
H
T1
S
L=Length
L1
N
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles