Poussoir à ressort ressort renforcé, acier inox., pouces (03035)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03035-2A2
03035-2A3
03035-2A4
03035-2A5
03035-2A6
03035-2AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
H S L=Length Poids (ERP)
(kg)

7.13 €

1 4 jours 3.51/4-20284011/8150.0019

7.73 €

1 4 jours 55/16-1847731.55/32180.0037

8.91 €

1 4 jours 63/8-166610023/16230.0067

11.94 €

1 4 jours 81/2-13661202.57/32260.0147

18.86 €

1 4 jours 105/8-11901803.55/16330.0291

7.13 €

1 4 jours 3.51/4-28284011/8150.0021

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier inoxydable Type de filetage bille en inox Surface corps inox
pin form bille carrier form six pans creux Item Poussoir À Ressort
Spring strength renforcé RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique