Poussoir à ressort standard, avec frein-filet, acier inox., pouces (03011)

Poussoir à ressort standard, avec frein-filet, acier inox., pouces (03011)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03011-A1
03011-A2
03011-A3
03011-A4
03011-A5
03011-A6
03011-AD
03011-AE
03011-AG
03011-AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Couple de serrage moyen
(Nm)
Couple de desserrage moyen
(Nm)
H L=Length L1 N Poids (ERP)
(kg)

5.12 €

1 4 jours 310-326110.120.080.91260.80.0009

5.12 €

1 4 jours 3.51/4-209130.430.21114710.0019

6.31 €

1 4 jours 55/16-1815301.090.371.51681.20.0032

7.16 €

1 4 jours 63/8-1620351.360.6221991.60.0056

10.67 €

1 4 jours 81/2-1330552.031.362.5221020.0121

14.56 €

1 4 jours 105/8-11651253.952.953.524142.50.0221

5.59 €

1 4 jours 1.56-321.530.10.070.4740.40.0003

4.98 €

1 4 jours 2.58-324100.180.120.8950.60.0005

4.98 €

1 4 jours 2.58-364100.180.120.8950.60.0005

5.12 €

1 4 jours 3.51/4-289130.430.21114710.0021

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier inoxydable Type de filetage bille en inox Type de produit avec frein-filet
pin form bille carrier form fente Item Poussoir À Ressort
Spring strength standard RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique