Poussoir à ressort standard, avec frein-filet, acier, pouces (03041)

Poussoir à ressort standard, avec frein-filet, acier, pouces (03041)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03041-A1
03041-A2
03041-A3
03041-A4
03041-A5
03041-A6
03041-AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement Type de filetage X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Couple de serrage moyen
(Nm)
Couple de desserrage moyen
(Nm)
H T1 S L=Length L1 N Poids (ERP)
(kg)

4.07 €

1 4 jours 2.4tige filetée en acier10-326200.120.082.30.81.51870.80.0016

4.18 €

1 4 jours 2.7tige filetée en acier1/4-207200.450.222.51220710.0029

4.86 €

1 4 jours 3.5tige filetée en acier5/16-189351.050.3731.42.52281.20.0052

5.29 €

1 4 jours 4tige filetée en acier3/8-169351.30.631.432291.60.0076

8.51 €

1 4 jours 6tige filetée en acier1/2-13125521.3424281020.0180

11.85 €

1 4 jours 7.5tige filetée en acier5/8-11451003.9352.5532142.50.0325

4.18 €

1 4 jours 2.7ergot en POM1/4-287200.450.222.51220710.0032

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier Type de produit avec frein-filet pin form vis d'appui
carrier form six pans creux Item Poussoir À Ressort Spring strength standard
RoHS oui

Assistance technique