Poussoir à ressort ressort renforcé, avec frein-filet, acier, pouces (03031)

Poussoir à ressort ressort renforcé, avec frein-filet, acier, pouces (03031)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03031-2A2
03031-2A3
03031-2A4
03031-2A5
03031-2A6
03031-2AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Couple de serrage moyen
(Nm)
Couple de desserrage moyen
(Nm)
H S L=Length L1 Poids (ERP)
(kg)

3.64 €

1 4 jours 3.51/4-2028400.440.2111/81570.0019

4.46 €

1 4 jours 55/16-1847731.10.381.55/321880.0037

4.89 €

1 4 jours 63/8-16661001.30.623/162390.0068

8.14 €

1 4 jours 81/2-136612021.32.57/3226100.0145

11.61 €

1 4 jours 105/8-11901803.933.55/1633140.0297

3.64 €

1 4 jours 3.51/4-2828400.440.2111/81570.0021

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier Type de filetage bille en acier Type de produit avec frein-filet
pin form bille carrier form six pans creux Item Poussoir À Ressort
Spring strength renforcé RoHS oui

Assistance technique